Gewährleistung von Sicherheit, Systemintegrität und Missionserfolg
Sicherheit, optimierte Leistung und erhöhte Zuverlässigkeit sind in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie von entscheidender Bedeutung. Setzen Sie auf hochpräzise Messgeräte wie Flammenmelder, Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Füllstandsmessgeräte von Emerson, um Anlagen zu schützen, Entscheidungen zu treffen und die betriebliche Integrität auch unter anspruchsvollsten Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Lösungen für die Luft- und Raumfahrt
Flugzeughallen
In Flugzeughallen und in Bereichen für Kraftstofflagerung kann es zu einer Leckage von hoch brennbarem Flugbenzin kommen. Derartige Brände können äußerst gefährlich sein und hohe Kosten verursachen, da es auch zu Schäden am Flugzeug kommen kann. Während sich viele Lösungen zur Flammenerkennung in der Regel auf das Flugzeug selbst konzentrieren, muss unbedingt auch die Überwachung der Flugzeughalle berücksichtigt werden. Die kontinuierliche Überwachung mit Rosemount™ 975 Flammendetektoren kann dabei helfen, gefährliche Brände zu erkennen und zu verhindern.
Verteidigungslösungen
Militär- und Verteidigungsüberwachung
Die Paine™ Druck- und Temperatursensoren von Emerson wurden entwickelt, um die hohen Anforderungen von Überwachungs- und Steuerungsanwendungen im Militär- und Verteidigungsbereich zu erfüllen. Alle Sensoren können an Ihre spezifischen Design- und Anwendungsanforderungen angepasst werden und sind mit optionalen Funktionen, Druckbereichen, Spannungseingängen, elektrischen Anschlüssen, Druckanschlüssen, Spezialprüfungen und Wärmekompensation lieferbar.
Empfohlene Produkte
Häufig gestellte Fragen
Die Paine Drucksensoren und -wandler von Emerson werden für die hydraulische Regelung von Raketen und Satelliten verwendet. Diese Drucksensoren unterstützen die Steuerung von Schub-, Lenk- und Lageregelungssystemen und ermöglichen dadurch präzise Manöver während des Starts sowie eine exakte Lageregelung im Weltraum. Aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit eignen sie sich bestens für anspruchsvolle Luft- und Raumfahrt- und Weltraumanwendungen, bei denen die Leistung missionskritisch ist.
Die Paine Drucksensoren und -wandler von Emerson werden für die hydraulische Regelung in Militärfahrzeugen eingesetzt. Zu den Anwendungen zählen Lenk-, Brems- und Fahrwerkssysteme, die Betätigung von Waffensystemen sowie weitere missionskritische Ausrüstung. Diese für raue Betriebsumgebungen konzipierten Drucksensoren bieten die Zuverlässigkeit und Genauigkeit, die zur Aufrechterhaltung der Fahrzeugleistung und Einsatzbereitschaft erforderlich sind.
Paine Drucksensoren kommen in Anwendungen für die Luft- und Raumfahrt zum Einsatz, unter anderem für Raketenantriebs- und Raumfahrzeugsteuerungs-Systeme. Dort helfen sie bei der Überwachung kritischer Drücke für Antrieb und Richtungssteuerung.
Bei vielen militärischen Anwendungen gelten Drucksensoren als Verschleißkomponenten und werden nicht regelmäßig kalibriert. Stattdessen werden sie häufig nach einmaligem Einsatz oder im Rahmen eines vorbeugenden Wartungsprogramms ausgetauscht, obwohl sie nur einen geringen Teil ihrer potenziellen Lebensdauer ausgeschöpft haben. Dieser Ansatz trägt dazu bei, maximale Systemintegrität, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.