Fallback image
paine 225-10-0x0 digital temperature probe

Paine™ Serie 225-10-0X0, digitale Temperatursonde

Ensures real-time accuracy to detect rapid changes up to 302 °F (150 °C). Compact & all-welded, it performs in confined spaces & extreme environments, for continuous monitoring of remote temps.

Die Paine digitale Temperatursonde der Serie 25-10-0X0 ist eine Lösung zur Temperaturmessung mit digitaler Genauigkeit in Echtzeit und schneller Änderungserkennung. Diese Sonde mit Platinabtastung und proprietärer Sensortechnologie bietet Temperaturmessungen bis 150 °C (302 °F) und eignet sich für die kontinuierliche Fernüberwachung der Temperaturen von Flüssigkeiten, Werkstoffen sowie Geräten und Ausrüstungen. Dank ihrer platzsparenden, vollverschweißten und abgedichteten Ausführung bietet diese Sonde gute Leistungsmerkmale bei eingeschränktem Platz und in extremen Umgebungsbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Sondenausführung für direkte Temperaturmessung im Medienstrom ermöglicht hohe Genauigkeit und kontinuierliche Überwachung
  • Hohe Ansprechgeschwindigkeit auf Veränderungen sichert schnelle Bereitstellung von Messdaten und sichert optimale Leistungsmerkmale des Prozesses
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung widersteht Erschütterungen, Vibrationen und hohen Temperaturen und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit
  • Individuell anpassbare Sensoroptionen für Fit-For-Use-Designs (FFU)