Eingriffsfreie Clamp-on-Ultraschalltechnologie
Ob Flüssigkeiten oder Gase – die eingriffsfreien, Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser und Inline-Refraktometer von Emerson messen praktisch alles, was fließt. Innovative Technologie und Präzision machen uns zu einem Branchenführer im Bereich Durchflussmesslösungen. Clamp-on-Durchflussmesser FLUXUS® messen zuverlässig den Durchfluss fast aller fluiden Medien, egal ob Flüssigkeiten oder Gase, und eignen sich hervorragend für die Messung von Dampf, ganz ohne Betriebsunterbrechung. Die WaveInjector® Sensorbefestigung kann bei extremen Temperaturen eingesetzt werden und erweitert den Anwendungsbereich der eingriffsfreien Ultraschalltechnologie auf Temperaturen von -200 bis +630 °C (-328 to +1166 °F) erweitert wird. Zudem gewährleisten unsere für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipierten Messgeräte unter allen Bedingungen die Genauigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Warum Flexim
Kein Kontakt mit dem Medium und kein Leckagerisiko
Kein Rohrschnitt und keine Betriebsunterbrechung
Unabhängig von Fluid, Rohrmaterial und Durchmesser