Optimieren Sie Ihren Prozess durch präzise Lösungen für die Durchflussmessung
Bei der Durchflussmessung wird das Volumen, die Masse oder die Geschwindigkeit eines Prozessmediums quantifiziert, das sich in einer Rohrleitung oder einem offenen Kanal bewegt. Für Verfahrensingenieure ist die Wahl der richtigen Technologie von vier Variablen abhängig: Art des Mediums (Flüssigkeit, Gas, Schlamm oder mehrphasig), erforderliche Genauigkeit, Prozessbedingungen (Temperatur, Druck, Dichte und Viskosität) und Installationsbeschränkungen (verfügbare gerade Rohrstrecke, Rohrnennweite, Ex-Klassifizierungen). Emerson bietet sieben Durchflussmessgerät-Technologien an: Coriolis, Differenzdruck, magnetisch-induktiv, Vortex, Inline-Ultraschall, eingriffsfreier Ultraschall und mehrphasig. Jede dieser Technologien eignet sich für spezifische Anwendungen in den Branchen Öl und Gas, Chemie, Rechenzentren, Life Sciences, Wasser und Abwasser, Lebensmittel, Energieerzeugung, Metalle und Bergbau, Schifffahrt sowie Raffinerien.
Die Durchfluss-Messtechnologien von Emerson liefern präzise Echtzeitdaten, die dazu beitragen, Effizienz, Sicherheit und Produktqualität in unterschiedlichsten Anwendungen zu verbessern.
Produkte
Produkte
Coriolis Durchfluss-Messsysteme
Differenzdruck-Durchflussmessgeräte
Magnetisch-induktive Durchflussmesssysteme
Clamp-on Ultraschall-Durchflussmessgeräte
In-Line-Ultraschall
Vortex-Durchflussmessgeräte
Mehrphasen-Durchflussmessung
Watercut-Messsystem
Häufig gestellte Fragen
Durchflussmessung ist die Quantifizierung der Menge an Flüssigkeit, Gas oder Dampf, die durch eine Rohrleitung oder ein Prozesssystem strömt. Präzise Durchflussmessungen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Prozesssteuerung, die Gewährleistung der Produktqualität, die Optimierung des Energieverbrauchs und die Einhaltung von Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen in Branchen wie Öl und Gas, Chemie, Wasser und Abwasser, Life Sciences, Energieerzeugung, Metalle und Bergbau, Schifffahrt, Raffinerie und mehr.
Die Auswahl des richtigen Durchflussmessgeräts hängt von mehreren entscheidenden Faktoren ab – darunter die Art des Mediums, die erforderliche Messgenauigkeit, die Prozessbedingungen und die Installationsanforderungen.
- Coriolis-Durchflussmessgeräte sind ideal für hochgenaue Massedurchflussmessungen und den eichamtlichen Verkehr geeignet.
- Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte erzielen die besten Ergebnisse in Anwendungen mit leitfähigen Flüssigkeiten wie Wasser und Schlämmen.
- Differenzdruck-Durchflussmessgeräte (DP) werden häufig für Dampf, Gas und ältere Installationen eingesetzt.
- Vortex-Durchflussmessgeräte eignen sich hervorragend für die Messung von Dampf und sauberem Gas.
- Ultraschall-Durchflussmessgeräte bieten eingriffsfreie und hochpräzise Messungen für Flüssigkeiten und Gase.
Die Berücksichtigung dieser Faktoren stellt sicher, dass die gewählte Messtechnologie eine zuverlässige Leistung und einen langfristigen Mehrwert bietet.
Jede Durchflussmesstechnologie basiert auf einem eigenen Messprinzip zur Bestimmung des Durchflusses:
- Coriolis-Durchflussmessgeräte messen den Massedurchfluss direkt anhand der Schwingung ihrer Messrohre.
- Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte messen den Volumenstrom auf Basis der elektrischen Leitfähigkeit und der elektromagnetischen Induktion des Mediums.
- Differenzdruck-Messgeräte (DP) berechnen den Durchfluss anhand des Druckabfalls über einen Wirkdruckgeber.
- Vortex-Durchflussmessgeräte messen die Frequenz der von der Strömung abgelösten Wirbel, um die Strömungsgeschwindigkeit zu bestimmen.
- Ultraschall-Durchflussmessgeräte nutzen Schallwellen zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit – entweder als Inline-Ausführung oder eingriffsfrei von außen an der Rohrleitung.
Diese Unterschiede wirken sich auf Messgenauigkeit, Wartungsaufwand, Druckverlust und die Eignung für bestimmte Anwendungen aus.
Eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind ideal, wenn keine Prozessunterbrechung möglich ist oder Eingriffe in die Rohrleitung vermieden werden sollen. Sie kommen häufig bei temporären Messungen, Energieaudits, Retrofit-Projekten oder in explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz, in denen Installationsaufwand und Stillstandszeiten auf ein Minimum reduziert werden müssen.
Coriolis-Durchflussmessgeräte werden gewöhnlich für Anwendungen mit hoher Genauigkeit bevorzugt, da sie den Massedurchfluss direkt messen und eine üherragende Reproduzierbarkeit und Stabilität bieten. Sie werden häufig in Szenarien für den eichamtlichen Verkehr eingesetzt, bei denen die Messgenauigkeit unmittelbare Auswirkungen auf die Abrechnung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hat.
Zu den wichtigsten Prozessbedingungen, die die Auswahl von Durchflussmessgeräten beeinflussen, gehören:
- Prozessmedium (Flüssigkeit, Gas, Dampf, Schlamm, multiphasig)
- Temperatur- und Druckbereich
- Durchflussrate und Rohrleitungsgröße
- Eigenschaften des Mediums wie Viskosität, Dichte und Leitfähigkeit
- Vorhandensein von Feststoffen, Blasen oder Verunreinigungen
Die Berücksichtigung dieser Betriebsbedingungen trägt dazu bei, eine genaue Messung sicherzustellen und Leistungsprobleme im langfristigen Betrieb zu vermeiden.
Moderne Durchflussmesstechnologien sind für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert, einschließlich Hochdruck, extremen Temperaturen, korrosiven Medien und Mehrphasen-Durchflussbedingungen. Erweiterte Diagnosefunktionen, langlebige Werkstoffe und anwendungsspezifische Ausführungen tragen dazu bei, die Messgenauigkeit langfristig zu erhalten, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.
Präzise, in Echtzeit bereitgestellte Durchflussdaten ermöglichen es Betreibern, Regelstrategien zu optimieren, Verluste zu reduzieren, die Ausbeute zu steigern und Leistungsprobleme frühzeitig zu erkennen, bevor diese zu Stillständen führen. Bei Integration in digitale Systeme unterstützt die Durchflussmessung auch die vorausschauende Instandhaltung und die datenbasierte Entscheidungsfindung in der gesamten Anlage.
Die Auswahl der optimalen Durchflussmesstechnologie muss nicht kompliziert sein – die richtigen Werkzeuge und das entsprechende Fachwissen erleichtern den gesamten Prozess. Emerson bietet Anwendungsexpertise, Engineering-Werkzeuge und digitale Auswahlplattformen, um Ihre Anforderungen zu bewerten und die beste Lösung für Ihren Prozess zu empfehlen.