Lösungen für die Gasanalyse
Die Rosemount™ Analysegeräte und integrierten Systeme von Emerson meistern die schwierigsten Herausforderungen im Bereich der Gasanalyse. Sie kommen in vielen Branchen zum Einsatz, von C6+ Erdgasmessungen über Verbrennungssteuerung bis zu komplexen Prozesssteuerungen oder Emissionsüberwachung.
Produkte
Empfohlene Produkte
Produkte
Sauerstoffsonden und Stellantriebe
Gasanalysatoren
Gas-Chromatographen
Kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme
Erkennung von Verpackungsleckagen
Zubehör und Ersatzteile
Einsatzgebiete des Produktes
Häufig gestellte Fragen
Nutzen Sie diese zentrale Ressource für häufig gestellte Fragen zu unseren Gasanalysesystemen und unserem Produktportfolio
Ein Gasanalysesystem ist eine Lösung, die die Konzentration verschiedener Gase in einer Probe erkennt und misst. Es funktioniert in der Regel durch Ansaugen einer Gasprobe, die dann durch Sensoren geleitet wird, die Techniken wie Infrarotabsorption, Massenspektrometrie oder chemische Reaktionen verwenden, um die vorhandenen Gase zu identifizieren und zu quantifizieren. Die Ergebnisse werden dann zu Überwachungs-, Analyse- oder Steuerungszwecken angezeigt oder aufgezeichnet.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des richtigen Gasanalysators für Ihre spezifische Anwendung die folgenden Faktoren:
Art des Gases: Identifizieren Sie, welche Gase Sie messen müssen.
Messbereich: Achten Sie darauf, dass das Analysegerät die erforderlichen Konzentrationsbereiche erkennen kann.
Genauigkeit und Präzision: Überprüfen Sie die technischen Daten bzgl. der Messgenauigkeit.
Ansprechzeit: Überlegen Sie, wie schnell Sie Ergebnisse benötigen.
Umgebungsbedingungen: Achten Sie darauf, dass der Analysator unter Ihren spezifischen Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben werden kann.
Konformität und Standards: Bestätigen Sie, ob er relevante Industrienormen oder Vorschriften erfüllt.
Wartung und Kalibrierung: Bedenken Sie die einfache Wartung und die Kalibrierungsanforderungen.
Budgetbeschränkungen: Berücksichtigen Sie die Kosten und Ihr Budget.
Nach Auswertung dieser Kriterien können Sie einen Gasanalysator auswählen, der den Anforderungen Ihrer Anwendung am besten entspricht.
Emerson Rosemount Gasanalysatoren können eine Vielzahl von Gasen erkennen und messen, einschließlich Kohlenmonoxid (CO), Sauerstoff (O2), Kohlendioxid (CO2), Distickstoffmonoxid (N2O), Schwefeldioxid (SO2), Ethylen (C2H4), Stickstoff (N2), Helium (He), Wasserstoff (H2) und Spurenfeuchtigkeit (H2O).
Der Rosemount 470XA Gas-Chromatograph ist eine kompakte, wirtschaftliche und zuverlässige Lösung zur Vereinfachung der Erdgasanalyse in Erdgasanwendungen. Das Gerät bietet genaue C6+ BTU/CV-Messungen, die auf internationale Normen rückführbar sind.
Die Rosemount QCL/TDL-basierten kontinuierlichen Emissionsüberwachungslösungen (CEMS) von Emerson bieten eine zuverlässige, praxiserprobte Lösung für die präzise Überwachung von bis zu zehn kritischen Gaskomponenten und Schadstoffen, um Betreiber bei der Einhaltung von Umweltauflagen und der Optimierung der Prozessleistung zu unterstützen.
Durch die Kombination von Quantenkaskadenlaser- (QCL) und abstimmbarer Diodenlaser-Technologie (TDL) ermöglichen diese hybriden Mehrkomponentensysteme eine umfassende Gasanalyse sowohl für den nahen als auch mittleren Infrarotspektralbereich. So können Betreiber eine große Bandbreite von Emissionen mit überragender Präzision erkennen.
Zu den Hauptvorteilen zählen:
Hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit – Die patentierte Laser-Chirp-Technologie erfasst Tausende von präzisen Messungen und gewährleistet eine wiederholbare Emissionsüberwachung in Echtzeit.
Vereinfachter Betrieb – Weniger Verbrauchsmaterialien und minimale Kalibrierungsanforderungen, niedrigere Kosten und einfachere Wartung.
Automatisierte Zuverlässigkeit – Integrierte Validierungs- und Kalibrierungsfunktionen gewährleisten eine gleichbleibende Messleistung ohne manuelle Eingriffe.
Hochtemperaturtauglichkeit – Kann Probentemperaturen von bis zu 374 °F (190 °C) aushalten, um heiße/nasse Proben über dem Säuretaupunkt für genauere Messwerte zu halten.
Compliance-Vertrauen – Unterstützt den Bedarf an Emissionsüberwachung auf globaler, nationaler, staatlicher und lokaler Ebene.
Mit den Rosemount Technologien von Emerson gewinnen Bediener die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die erforderlich sind, um sich ständig ändernde Umweltvorschriften sicher einzuhalten und gleichzeitig die Prozesseffizienz zu verbessern.