Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 6888A In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888A In Situ-Sauerstoffanalysator

The Rosemount 6888A In Situ Oxygen Analyzer optimizes boilers, heaters, or kilns by measuring flue gas oxygen, enhancing efficiency and cutting energy costs.

Der Rosemount 6888A In Situ-Sauerstoff-Analysator dient der Optimierung von Feuerungsanlagen aller Art durch die Analyse des Sauerstoffs im Rauchgas. Als Teil einer Brennluftsteuerung trägt der Rosemount 6888A Analysator zur Verbesserung der Anlageneffizienz und zur Senkung der Energiekosten bei. Er ist einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu bedienen. Der Sensor, die Filter und das Zubehör wurden so entwickelt, dass sie selbst unter rauesten Prozessbedingungen höchste Leistung und Langlebigkeit bieten.

Hauptmerkmale

  • Bietet branchenführende Genauigkeit von ±0,75 % des Messwerts oder ±0,05 % Sauerstoff (es gilt der jeweils größere Wert)
  • Digitale Kommunikation HART® 5 und FOUNDATION™ Fieldbus Protokolle für ein breites Anwendungsspektrum verfügbar
  • Die optionale Xi Elektronik bietet eine Bedientastatur (LOI), eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und erweiterten Softwarefunktionen
  • Adapter für die Sondenmontage ermöglichen die Verbindung mit folgenden bestehenden Installationen: Westinghouse, World Class 3000, Oxymitter und ein Großteil der Sauerstoffsonden von Mitbewerbern
  • Fortschrittliche Sensordiagnosen zeigen die Kalibrieranforderung und die Verstopfung des Staubfilters an
  • Der Rosemount 6888A In situ-Sauerstoffanalysator ist vollständig vor Ort reparabel und verfügt über eine variable Sondeneinbaulänge (optional)
  • Die robuste Zirkonoxid-Sauerstoffmesszelle mit katalytischem Zusatz erhöht die Zelllebensdauer in Gegenwart von Schwefel und anderen Giftstoffen