Dichte und Viskosität​

Fortschrittliche Dichte- und Viskositätsmessgeräte für Anwendungen, die Dichte-, Konzentrations- oder Viskositätsmessungen erfordern.​

Density and Viscosity - Principles of Concentration Measurement

Konzentrationsmessung​

Dichte- & Viskositätsmessgeräte liefern mithilfe von Schwingungen zuverlässige Konzentrationswerte kritischer Anwendungen. Die Dichte wird mit der Frequenzverschiebung gemessen, die Viskosität mit der Signalbandbreite. Jedes Gerät ist für die Hochleistungs-Flüssigkeitsanalyse optimiert.​

Produkte

Produkte

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Kenntnisse über die Funktionsweise und Bedeutung von Dichte- und Viskositätsmessungen können zur Optimierung der Prozess- und Produktqualität beitragen.​

Diese Messgeräte arbeiten nach dem Schwingungsprinzip. Die Schwingungsfrequenz nimmt mit steigender Flüssigkeitsdichte ab. Viskositätsmessgeräte analysieren außerdem Frequenzmerkmale. Bei beiden Gerätetypen gleicht eine interne Temperaturmessung die Änderungen der Metallsteifigkeit aufgrund von Temperaturschwankungen aus.​

Dichte und Viskosität helfen bei der Beurteilung der Produktqualität, der Umrechnung von Masse und Volumen, der Optimierung der Effizienz und der Identifizierung von Produktschnittstellen. Sie sind wesentlich für das Verständnis des Werts, der Zusammensetzung und Menge von Flüssigkeiten, Gasen und Schlämmen.​

Diese Geräte werden bei Prozessen eingesetzt, die den eichpflichtigen Verkehr, die Schnittstellenerkennung, das Mischen, die Trennung, die Verdampfung und Produktwechsel betreffen. Das Anwendungsspektrum reicht von der Messung der Rohöldichte bis hin zur Überwachung des Zuckergehalts in Getränken.​

Genaue Messungen von Dichte und Viskosität verbessern die Konsistenz, verringern Abfall und verbessern die Produktqualität. Dadurch steigen Produktivität und Durchsatz.​