Füllstandsmessung​

Überwachen und messen Sie Flüssigkeiten und Feststoffe mit Vertrauen für Bestandsmanagement, Prozesskontrolle und Sicherheitsanwendungen.​

Füllstandssensoren und Lösungen für zuverlässige, sichere und effiziente Betriebsabläufe​

Entdecken Sie das umfassende Portfolio an Füllstandsmessgeräten, Software und Systemlösungen von Emerson. Gestützt auf mehr als 50 Jahre Innovationskraft und Anwendungskompetenz tragen unsere Technologien dazu bei, zuverlässige und sichere Leistung zu gewährleisten, die betriebliche Effizienz zu steigern und maßgeschneiderte Lösungen für die Bestandsverwaltung, Prozesssteuerung und Sicherheitsanwendungen in verschiedenen Branchen bereitzustellen.​

Zuverlässige Messungen​
Verbesserung der Betriebseffizienz​
Lösungen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind​

Products

Füllstandsmessumformer​

Level Measurement - Non-Contacting Radar

Berührungslose Radarsensoren für Feststoffe und Flüssigkeiten​

Berührungslose Radar-Füllstandsmessumformer verwenden Freiraum-Mikrowellentechnologie, um den kontinuierlichen Füllstand von Flüssigkeiten oder Feststoffen in Tanks, Behältern und Freiluftanwendungen einer Vielzahl von Industrien zu messen. Unser Portfolio an berührungslosem Radarlösungen bietet präzise und zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Prozessbedingungen. Diese bedienerfreundlichen Füllstandsmessumformer gewährleisten ohne Kontakt zu den gemessenen Medien eine sichere und genaue Füllstandsmessung und geben Ihnen die Zuversicht, dass Ihr Prozess reibungslos und effizient abläuft.

Wireless-Füllstandsmessung​

Level Measurement - Wireless Level Transmitters

Automatisierung von Füllstandsmessungen aus der Ferne mit Wireless Füllstandsmessumformern​

Mit den nativen Wireless-Lösungen von Emerson können Anwender ihre Betriebsabläufe selbst an abgelegenen oder schwer zugänglichen Standorten automatisieren. Hindernisse wie physische Barrieren, hohe Konstruktionskosten oder die Integration neuer Technologien sind kein Hindernis mehr, um eine zuverlässige Füllstandsmessung mit WirelessHART Kommunikation zu ermöglichen. Wir bieten native Wireless-Lösungen für unsere berührungslose Radartechnologie mit geführter Mikrowelle sowie Schwinggabeln, um eine maßgeschneiderte Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen zu gewährleisten. 

Füllstandsgrenzschalter​

Level Measurement - Liquids Level Switches

Füllstandsgrenzwertschalter für Flüssigkeiten​

Füllstandsgrenzschalter und -sensoren für Flüssigkeiten messen den Füllstandsgrenzwert in einem Behälter. Das Portfolio von Emerson basiert auf Schwinggabeltechnologie und bietet eine sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die meisten Flüssigkeitsanwendungen, wie Überwachung hoher und niedriger Füllstände, Pumpenregelung, kritische Alarme und Überfüllsicherung. Schalter können für die primäre Überwachung oder Steuerung oder zusätzlich zu anderen Technologien installiert werden. Das bietet Redundanz und reduziert Risiken.​

Magnetische Füllstandstechnologie​

Level Measurement - Magnetic Level Instrumentation

Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte​

Die magnetische Füllstandstechnologie bietet robuste, wartungsarme Messungen in Öl- und Gas- sowie petrochemischen und energietechnischen Anwendungen. Rosemount™ 9930 magnetische Füllstandsanzeiger können als Ersatz für Schaugläser verwendet werden und bieten zusätzliche Redundanz, wenn sie als komplette Füllstandslösung zusammen mit dem Rosemount™ 5300 Radar-Füllstandsmessumformer und der Rosemount™ 9935 Füllstandsbypasskammer eingesetzt werden. Das Portfolio von Emerson umfasst auch magnetostriktive Messumformer und magnetische Füllstandsschalter, die eine flexible Füllstandserkennung bei vielen Installationsarten bieten.​

Kommunikations- und Steuerungsgeräte für Füllstandsmessumformer​

Level Measurement - Communication and Control Units

Kommunikations- und Steuerungsgeräte​

Kommunikations- und Steuereinheiten, wie z. B. Regler oder Hubs, übernehmen die Datenkommunikation zwischen Feldgeräten und Leitwarte und bieten umfassende Steuerungsfunktionen über eine digitale Anzeigetafel.

Füllstandsmesssysteme

Level Measurement - Tank Gauging

Füllstandsmessung in Tanks

Gewährleisten Sie einen effizienten, sicheren und skalierbaren Tankbetrieb mit dem Rosemount™ Tankmesssystem. Profitieren Sie von Echtzeit-Bestandsmanagement, zertifizierter Präzision im eichamtlichen Verkehr und Einhaltung der Normen für die Überfüllsicherung. Erhalten Sie präzise Radar-Füllstands-, Druck- und Temperaturmessungen, um Einblick in den Bestand zu erhalten. Optimieren Sie den Terminalbetrieb mit kostengünstigen Upgrades und skalierbarer Automatisierung.​

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Es gibt verschiedene Technologien für die Füllstandsmessung auf dem Markt, und mitunter lässt sich nur schwer ermitteln, welche für eine bestimmte Anwendung oder Branche besser geeignet ist. Im Folgenden beantwortet ein Expertenteam von Emerson einige der am häufigsten gestellten Fragen zu Füllstandsmesstechnologien und wie diese Technologien Anwendern helfen können.

Um eine Lösung zur Füllstandsmessung aus dem breiten Portfolio an Füllstandstechnologien von Emerson auszuwählen, müssen mehrere kritische Faktoren beurteilt werden, um die beste Lösung für eine bestimmte Anwendung zu finden. Hier helfen jahrzehntelange Erfahrung und ein kundenorientierter Ansatz. ​

​Dies sind allerdings die zehn wichtigsten Überlegungen, die es bei der Auswahl der für eine bestimmte Anwendung am besten geeigneten Technologie zu berücksichtigen gilt: ​

  1. ​Anwendungsart (Feststoffe, Flüssigkeiten, Schlämme)​
  2. Messbereich​
  3. Umgebungsbedingungen und Materialeigenschaften​
  4. Installationsbeschränkungen​
  5. Prozessdynamik und Signalstörungen​
  6. Stromversorgung und Kommunikation​
  7. Anfangs- und Betriebskosten​
  8. Herstellersupport​
  9. Sicherheit/Compliance
  10. Redundanz und Diagnose

Entdecken Sie die Rosemount Füllstandsmesstechnologien

Emerson bietet für alle Marktsegmente – sowohl Onshore als auch Offshore – flexible Standard- und Speziallösungen zur Füllstandsmessung, die auf jede spezifische Anwendung und jeden Kundenbedarf zugeschnitten sind. ​

​

Ein System umfasst in der Regel:​

  • Feldgeräte an den Tanks (d. h. Füllstands-, Temperatur- und Drucksensoren)​

  • Kommunikations- und Recheneinheiten​

  • Bedienersoftware, die eine komplette Lösung für das Bestandsmanagement und die Frachtüberwachung bietet. ​

​Diese Lösungen helfen Kunden in vielerlei Hinsicht: Sie bieten einen genauen Produktbestand gemäß Industriestandards, eichamtlichen Verkehr und erhöhte Betriebs- und Umweltsicherheit durch Überfüllsicherung und Leckageerkennung. ​

​Das Emerson Portfolio an Rosemount Füllstandsmesstechnologie umfasst auch maßgeschneiderte Lösungen für die Tanküberwachung und Cloud-Konnektivität für Anwendungen, bei denen Kunden Einblick und Transparenz in Bezug auf ihren Bestand an abgelegenen und mobilen Anlagen benötigen.

Entdecken Sie die Rosemount Füllstandsmesstechnologien

Die Technologie mit geführter Mikrowelle bietet zuverlässige und präzise Füllstandsmessungen, insbesondere bei komplexen Anwendungen mit mehreren Flüssigkeitsschichten oder unter schwierigen Prozessbedingungen. Die Bauweise und die Funktionsprinzipien bieten mehrere entscheidende Vorteile: ​

​

  • Keine beweglichen Teile: Reduziert mechanischen Verschleiß und minimiert den Wartungsaufwand. ​
  • ​Direkte Kontaktmessung: Die Sonde kommt mit der Flüssigkeit in Kontakt, verbessert die Signalstärke und ermöglicht eine genaue Erkennung von Flüssigkeitstrennschichten. ​
  • ​Trennschichtmessung: Ideal für Anwendungen mit mehreren Schichten (z. B. Öl und Wasser), bei denen sowohl der obere als auch der untere Füllstand gemessen werden kann – im Gegensatz zum berührungslosen Radar, das nur die oberste Fläche erfasst. ​
  • ​Hohe Genauigkeit: Liefert auch unter schwierigen Bedingungen wie Turbulenzen, Schaum oder Dampf präzise Messwerte. ​
  • Prozess-Resilienz: Unbeeinflusst von Temperatur-, Druck- oder Dichteänderungen; gewährleistet eine konsistent Leistung. ​
  • ​Kompakte Installation: Geeignet für schmale Tanks oder Behälter mit störenden Einbauten.

Weitere Informationen über die Radartechnologie mit geführter Mikrowelle

Berührungsloses Radar ist die Technologie der Wahl für diverse Anwendungen – sowohl für flüssige als auch feste Medien – von kleinen Tanks und Freiluftinstallationen bis hin zu großen Industriebehältern.​

​Diese Technologie ist ideal geeignet für Branchen wie:​

  • Öl- und Gasindustrie​
  • Raffination​
  • Petrochemie​
  • Chemische Industrie​
  • Bio- und Umweltwissenschaften​
  • Wasser und Abwasser​
  • Metalle und Bergbau​
  • Papier und Zellstoff​
  • Nahrungsmittel und Getränke​

Das berührungslose Radar eignet sich auch für Anwendungen mit anspruchsvollen Bedingungen, wie z. B.:​

  • Fluktuierende Prozessumgebungen​
  • Turbulenzen​
  • Hochtemperatur und -druck​
  • Tanks mit störenden Einbauten​

Die Technologie stellt sicher, dass keine Komponente mit zu messenden Flüssigkeit oder dem zu messenden Medium in Berührung kommt, was den Verschleiß reduziert. Das berührungslose Radar ist älteren Technologien wie Ultraschall-Füllstandsmessgeräten überlegen und bietet höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit.​

​In Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie den Life Sciences werden oben montierte berührungslose Radar-Füllstandsmessungen bevorzugt, um jegliche Verunreinigungsrisiken zu minimieren.​

Weitere Informationen über die berührungslose Radartechnologie

​

​

Es gibt eine bewährte Formel für die Differenzdruck-Füllstandsmessung. Um den Differenzdruck zu bestimmen, müssen der hydrostatische Kondensationsdruck am Boden des Behälters und die spezifische Dichte der Flüssigkeit berechnet werden. Herkömmliche Differenzdrucktechnologien wie Systeme mit nassen und trockenen Impulsleitungen werden häufig zur Tankfüllstandsmessung verwendet. Es wurden jedoch fortschrittliche Lösungen entwickelt, um die Leistung zu verbessern und die Anwendungsherausforderungen herkömmlicher Konfigurationen zu bewältigen. Zu diesen Innovationen gehören das Rosemount 3051S Elektronische Druckmittlersystem (ERS) und Tuned-System-Baugruppen. Tuned-System-Baugruppen reduzieren Messfehler, erhöhen die Ansprechzeit und senken die Installationskosten. Das asymmetrische Design der Tuned-System-Baugruppe minimiert das Füllflüssigkeitsvolumen auf der H-Seite, um den temperaturinduzierten Dichteeffekten bei vertikalen Installationen entgegenzuwirken. Rosemount ERS Systeme ersetzen Impulsleitungen und lange Kapillaren durch zwei elektronisch miteinander verbundene Druckmessumformer. Diese digitale Architektur verbessert das Ansprechverhalten und die Messgenauigkeit.​