Fallback image
rosemount 3051sal level transmitter

Rosemount™ 3051SAL Füllstandmessumformer

Measure pressure reliably in extreme conditions with the Rosemount 3051SAL Level Transmitter. Safety certified and equipped with advanced diagnostics, it supports direct and remote mounting, balanced systems, and Tuned-System™ assemblies.

Sorgen Sie für zuverlässige Druckmessungen unter extremen Bedingungen mit dem Rosemount 3051SAL Füllstandsmessumformer, einer erstklassigen Lösung, die erweiterte Funktionen für Füllstandsmessungen von druckbeaufschlagten und belüfteten Tanks bietet. Dieser Messumformer ist sicherheitszertifiziert und wurde mit erweiterter Diagnose für einen besseren Einblick konzipiert. Das Gerät ist für Direktmontage, Remote-Montage, balancierte Systeme und Tuned-System™ -Baugruppen ausgelegt und kann so eine Vielzahl von Anforderungen und Prozessanforderungen für Füllstandanwendungen erfüllen.

Hauptmerkmale

  • Ermöglicht Direktmontage und abgesetzte Montage sowie den Einsatz in symmetrischen und getunten Systembaugruppen, um zahlreiche Prozessanforderungen zu erfüllen.
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen, einschließlich Gewinde, Flansch und Hygiene-Druckmittler, die die Anwendungsflexibilität erhöhen.
  • Reparierbare Schweißkonstruktion ermöglicht die Reparatur des Druckmittlersystems, und die vollständig verschweißte Ausführung bietet eine robuste Verbindung für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Skalierte Variable ermöglicht die Ausgabe des Messwerts durch den Messumformer in Füllstandseinheiten.
  • Abgesetzte Anzeige sorgt bei Installationen mit Direktmontage des Prozessanschlusses für einfachen Zugang zum Messumformer-Bedieninterface an der Messstelle.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.