Temperaturmessung

Rosemount™ Temperaturmesslösungen von Emerson stellen präzise und zuverlässige Temperaturdaten bereit, um Ihr Betrieb jederzeit reibungslos läuft. Unsere Lösungen werden weltweit in verschiedenen Branchen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter Öl und Gas, Chemie, Lebensmittel und Getränke und viele mehr.

Produkte

Technologie

Produkte

Häufig gestellte Fragen

Eine herkömmliche Temperaturmessung besteht aus drei Komponenten: Temperatursensor, Schutzrohr und Temperaturmessumformer. Der Temperatursensor nimmt die tatsächliche Temperaturmessung vor, das Schutzrohr schützt den Sensor vor dem Prozess und der Messumformer leitet den Messwert an das Steuerungssystem zurück. Emerson bietet eine Komplettlösung mit komplett montierten Temperaturmessgeräten, bestehend aus Sensor, Schutzrohr und Messumformer.

 

Die Temperatur ist eine der am häufigsten gemessenen Variablen, da genaue Temperaturmessungen erforderlich sind, um Prozessqualität und -ertrag, Effizienz, eichamtlichen Verkehr und Sicherheit zu gewährleisten.

 

Es gibt mehrere Arten von industriellen Temperaturmessungen. Prozesstemperaturmessungen erfolgen durch Messung der Temperatur eines Prozessmediums - in der Regel in einer Rohrleitung oder einem Tank. Diese Messungen werden i. d. R. zu Steuerungszwecken verwendet. Oberflächentemperaturmessungen werden bei Anwendungen zur Überwachung der Anlagenkomponente und der Zuverlässigkeit - wie bei Wärmetauschern, Pumpen und in anderen vergleichbaren Anwendungen, durchgeführt, um Verschiebungen oder Trends zu erkennen. Umgebungstemperaturmessungen dienen der Überwachung der Raum- oder Umgebungstemperatur.