Technische Lösungen für jede Herausforderung
Unsere kompletten, kundenspezifisch ausgelegten Lösungen basieren auf Emerson-Technologie und reichen von fachgerecht konzipierter und durchgängig unterstützter Mess- und Schiffsausrüstungstechnik über Tankmessung und -überwachung bis zu Emissionsüberwachung und Nachhaltigkeit. Diese Anwendungsbreite trägt zur Sicherstellung des Projekterfolgs und eines zuverlässigen Betriebs bei.
Systeme und Lösungen
Messlösungen
Prozessgasanalyselösungen für Gasreinheit
Lösungen für die Prozessflüssigkeitsanalyse
Kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme (CEMS)
Überwachungsleitsysteme
Lösungen für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung
Maritime Systeme
Füllstandsmessung in Tanks
Tanküberwachung
Bohrlochüberwachung und -steuerung
Häufig gestellte Fragen
Emerson bietet komplette technische Lösungen für Anwendungen im Bereich der Messung und des eichpflichtigen Verkehrs von Flüssigkeiten und Gasen, Prozessgas- und Flüssigkeitssysteme, kontinuierliche Emissionsüberwachung sowie Nachhaltigkeitslösungen mit Schwerpunkt auf Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung.
Emerson passt bewährte Standardkonzepte gezielt an die spezifischen Anforderungen und Anwendungen der jeweiligen Branche an. Unsere Experten und Lösungsarchitekten auf der ganzen Welt verfügen über langjährige Erfahrung in der Umsetzung regelkonformer Lösungen für unterschiedlichste Märkte und Branchen.
Emerson bietet umfassende End-to-End-Erfahrung, die ein tiefgreifendes Verständnis von Branchenlösungen, erstklassigen Instrumenten und Analysegeräten mit Projekt- und Betriebssicherheit sowie langfristigem Lifecycle-Support verbindet.
Die Öl- und Gasindustrie steht vor der Herausforderung, eine große Anzahl installierter Messgeräte zu warten und zu unterstützen. Hinzu kommt der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften aufgrund der bevorstehenden Pensionierung von Fachkräften. Es besteht Bedarf an intelligenter Automatisierung, um den Fernzugriff auf wichtige Systemdaten zu sichern. Emerson hat eine Lösung, die diese Herausforderungen angeht.
Emerson bietet integrierte Steuerungs- und Überwachungssysteme, Tankmessgeräte, Ventilautomatisierung, Kraftstoffüberwachung und intelligente Antriebslösungen, die speziell auf die Anforderungen der Schifffahrt zugeschnitten sind.
Höchste Genauigkeit bei der gewichtsbezogenen Messung, Sicherheit und Überfüllsicherheit, Bestandsüberwachung in Echtzeit, zuverlässige Produktübertragung, beispielsweise bei Öl- und Gasbeständen.
Der Bedarf an einem Tanküberwachungssystem ergibt sich aus der Forderung nach einem sichereren, effizienteren und zuverlässigeren Tankbetrieb – insbesondere an Standorten mit kleineren stationären Tanks, die nicht über eine automatisierte Überwachung verfügen. Diese Systeme liefern genaue Einblicke in den Lagerbestand, reduzieren Betriebsrisiken und machen manuelle Tankkontrollen überflüssig, bei denen das Personal häufig auf die Tanks klettern muss.