Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte

Zuverlässige, wartungsarme Füllstandsmesslösung für Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie und Energieerzeugung.​
Magnetic Level Instruments

Was ist die magnetische Füllstandsmessung und wann sollte sie eingesetzt werden?​

Die magnetische Füllstandsmessung ist eine prozessisolierte Füllstandsmessmethode, die eingesetzt wird, wenn extreme Prozessbedingungen den Einsatz von Technologien mit direktem Kontakt unzuverlässig machen. Durch den Einsatz einer Magnetkupplung ermöglicht das Gerät eine kontinuierliche optische und elektronische Anzeige in Anwendungen mit hohem Druck, hohen Temperaturen, korrosiven, verschmutzten oder gefährlichen Medien. Die magnetischen Füllstandsmessgeräte von Rosemount nutzen diese bewährte Technologie in Form von magnetischen Füllstandsanzeigen (MLI), externen Kammern und magnetostriktiven Messumformern, um eine zuverlässige Füllstandsmessung dort zu gewährleisten, wo Schaugläser oft versagen.​

Products

MAGNETISCHE FÜLLSTANDSMESSUNG​

Die Sicherheit der Bediener verbessern, den Wartungsaufwand reduzieren und Leckstellen beseitigen

Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte werden oft für Anwendungen ausgewählt, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Wartung entscheidend sind. Die folgenden Überlegungen verdeutlichen, wie die magnetische Füllstandsmessung den Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen, unter schwierigen Prozessbedingungen, in kostenkritischen Anwendungen sowie in sicherheitsrelevanten Projekten, die Redundanz erfordern, unterstützt.

Prozessisolierte Messung für einfachere Wartung​

Das Portfolio an magnetisch-induktiven Füllstandsmessgeräten von Emerson deckt mithilfe bewährter magnetischer Füllstandsmesstechnologie ein breites Spektrum an Anforderungen im Bereich der Füllstandsmessung ab:

  • Magnetische Füllstandsanzeigen bieten eine kontinuierliche visuelle Füllstandsanzeige für Prozesstanks.​
  • Externe Kammern ermöglichen isolierte, Bypass- oder Bridle-Füllstandsmessungen ohne direkte Penetration des Tanks.​
  • Magnetostriktive Messumformer liefern eine kontinuierliche elektronische Ausgabe zur Überwachung und Steuerung.

Diese Messinstrumente können unabhängig eingesetzt werden, um bestimmte Prozess-, Sicherheits- oder Betriebsanforderungen zu erfüllen.​

Media

Sorgen Sie für mehr Sicherheit und geringere Kosten mit magnetisch-induktiven Füllstandsmessgeräten

Lernen Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen magnetischen Füllstandsmessgeräten kennen

img

Rosemount™ 9935 Bypass-Bezugsgefäß für Füllstandsmessungen

​

Messart und Leistungsfähigkeit

  • Externe Montagelösung für Füllstandsmessgeräte​

  • Optimiert für die Verwendung mit geführtem Mikrowellenradar​

​Genauigkeit und Leistung

  • Hohe Genauigkeit beim Koppeln mit Messumformern​

  • Erhöhte Messstabilität​

​Installation und Integration

  • Externe Montage vereinfacht die Installation​

  • Platzoptimierung rund um den Behälter​

  • Zum Koppeln mit dem Rosemount 5300 und anderen Messumformern​

​Sichtbarkeit und Benutzerinteraktion

  • Ermöglicht die Verwendung von visuellen und elektronischen Füllstandsmessgeräten​

​Konstruktion und mechanische Robustheit

  • Ausführung der Bypass-Kammer​

  • Robuste und langlebige Konstruktion​

​Anwendungsflexibilität

  • Vielseitige Messfunktionen​

​Wartung und Diagnose

  • Wartungseffizienz durch externen Zugriff

img

Rosemount™ 9930 Magnetische Füllstandsanzeige

​

Messart und Leistungsfähigkeit

  • Direkte eingriffsfreie visuelle Füllstandsanzeige​

​Genauigkeit und Leistung

  • Zuverlässige Füllstandsanzeige unabhängig von der Stromversorgung​

​Installation und Integration

  • Externe Montage​

  • Kompatibel mit Füllstandsmessumformern und Schaltern​

​Sichtbarkeit und Benutzerinteraktion

  • Lokale Anzeige mit hoher Sichtbarkeit​

​Konstruktion

  • Robuste und langlebige Konstruktion​

​Anwendungsflexibilität

  • Vielseitige Messfunktionen​

​Wartung und Diagnose

  • Geringer Wartungsaufwand, keine Kalibrierung erforderlich

img

Magtech™ MLT Füllstandsmessumformer – magnetostriktiv

​

Messart und Leistungsfähigkeit

  • Kontinuierliche elektronische Füllstandsmessung​

  • Doppelte Füllstandsmessung (Füllstand und Trennschicht)​

​Genauigkeit und Leistung

  • Hohe Genauigkeit​

​Installation und Integration

  • Einfache Integration mit magnetischen Füllstandsanzeigen​

​Sichtbarkeit und Benutzerinteraktion

  • Elektronischer Ausgang für Steuerungssysteme​

​Konstruktion

  • Robuste und langlebige Konstruktion​

​Anwendungsflexibilität

  • Geeignet für anspruchsvolle Prozessumgebungen​

​Wartung und Diagnose

  • Funktionen für Diagnose und Asset Management

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu magnetisch-induktiven Füllstandsmessgeräten.

Eine magnetische Füllstandsanzeige ist ein Gerät, das einen Schwimmer und eine Magnetkupplung verwendet, um den Flüssigkeitsstand ohne direkten Kontakt mit dem Prozessmedium visuell darzustellen.

Magnetische Füllstandsanzeigen nutzen das Prinzip der magnetischen Kopplung. Ein Schwimmer, der einen Permanentmagneten enthält, bewegt sich mit dem Flüssigkeitsstand in einer Kammer auf und ab. Außerhalb der Kammer reagiert eine visuelle Anzeige in Form einer Säule rotierender Fahnen auf den Magneten des Schwimmers und zeigt den Füllstand ohne direkten Kontakt mit dem Prozessmedium präzise an.​

​

  • Mehr Sicherheit: Kein direkter Kontakt der Prozessmedien mit Glas.​

  • Geringer Wartungsaufwand: Keine beweglichen Teile in der visuellen Anzeige und langlebige schwimmerbasierte Systeme.​

  • Hohe Sichtbarkeit: Aus der Ferne ablesbare Anzeigen.​

  • Geschlossenes System: Ideal für Ex-Bereiche oder druckbeaufschlagte Umgebungen.​

  • Individuell anpassbar: Kann mit Messumformern und Schaltern für Fernüberwachung oder Alarme ausgestattet werden.​​

Ja. Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte werden oft für Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen bevorzugt, insbesondere bei Verwendung von Materialien wie Edelstahl oder exotischen Legierungen. Viele Messgeräte sind je nach Ausführung und Zertifizierung für Drücke bis zu ANSI 2500 und Temperaturen bis zu 400 °C oder mehr ausgelegt.​​

Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte eignen sich für eine Vielzahl von Medien, darunter:​

  • Saubere Flüssigkeiten​

  • Korrosive Chemikalien (bei richtiger Materialauswahl)​

  • Viskose oder verschmutzte Flüssigkeiten ​

  • Kryogene und siedende Flüssigkeiten​

Nicht ideal sind sie für Feststoffe oder sehr dicke Schlämme, die möglicherweise die Schwimmerbewegung beeinträchtigen.​​

Absolut. Die meisten modernen magnetischen Füllstandsanzeigen lassen sich kombinieren mit:​

  • Reed-Ketten-Messumformern oder Radarmessumformern mit geführter Mikrowelle für kontinuierliche Füllstandsausgabe (4–20 mA, HART usw.)​

  • Magnetschalter für Hoch-/Niedrigalarme​

  • Digitalanzeigen oder Leitsysteme zur Integration in SCADA/DCS-Netzwerke​​

Der Magtech MLT ist ein magnetostriktiver Füllstandsmessumformer, der eine kontinuierliche, hochgenaue Füllstandsmessung ermöglicht. Er kann extern montiert oder direkt in einen Tank oder eine Bypass-Kammer eingesetzt werden. Ein Messumformer liefert ein 4- bis 20-mA- oder digitales Signal für Steuerungssysteme und ist mit einer magnetischen Füllstandsanzeige gekoppelt, die eine visuelle lokale Anzeig am Tank oder an der Bypasskammer ermöglicht. 

  • Keine direkter Kontakt mit Glas (sicherer als Schaugläser) ​

  • Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer ​

  • Redundante Messungen bei Kopplung mit Radar oder Messumformern ​

  • Klare visuelle Anzeige selbst in rauen Umgebungen ​

  • Geeignet für Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen

Ja, magnetische Füllstandsanzeiger können mit geführtem Mikrowellenradar, berührungslosem Radar oder magnetostriktiven Messumformern wie dem magnetischen Füllstandsmessumformer für redundante oder erweiterte Füllstandsmessung kombiniert werden. 

Die Bypasskammer des Rosemount 9935 ist eine Bypasskammer mit hoher Integrität, in der ein Schwimmer zur Verwendung mit magnetischen Füllstandsanzeigen und Messumformern untergebracht ist. Sie gewährleistet sichere, isolierte Messungen in druckbeaufschlagten oder gefährlichen Anwendungen und unterstützt die Integration mit Radar- oder magnetostriktiven Technologien.

Magnetische Füllstandsmessung bietet folgende Vorteile:​

  • Nicht-invasiver Betrieb​
  • Höhere Sicherheit​
  • Geringer Wartungsbedarf​
  • Reproduzierbare und zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen

Verwenden Sie magnetische Füllstandsinstrumente, wenn Sie Folgendes brauchen:​

  • Sichere Füllstandsanzeige in Hochdruck- oder korrosiven Umgebungen​
  • Wartungsarme Alternative zu Schaugläsern.​
  • Lokale visuelle Anzeige mit optionaler Fernüberwachung

Ja, magnetische Füllstandsinstrumente können mit Messumformern mit geführter Mikrowelle, berührungslosen Radarmessumformern und Schalterngekoppelt werden, um eine kontinuierliche Füllstandsüberwachung, Alarme und Integration in Leitsysteme zu ermöglichen.