Füllstandsgrenzschalter​

Grenzstandsüberwachungs für Hoch- und Niedrigalarme, Überfüllsicherung, Pumpensteuerung und die Erfassung eines spezifischen Füllstandes in Ihrem Tank.​

Produkte

Produkte

Häufig gestellte Fragen

  • Die Grenzstandmessung funktioniert wie ein Schalter: Sie erkennt, ob Material auf einem bestimmten Füllstand vorhanden ist und sendet ein Ein-/Aus-Signal. Sie wird für Hoch-/Niedrigalarme oder Pumpensteuerung verwendet. Zu den gängigen Technologien gehören Schwinggabeln, Paddel, Schwingstäbe und Kapazitätsschalter. 
  • Die kontinuierliche Füllstandsmessung bietet Echtzeit-Messwerte über die gesamte Reichweite des Tanks oder Silos. Sie wird für Bestands-, Prozesssteuerungs- und Überwachungsanwendungen verwendet. Zu den Technologien gehören geführtes Mikrowellen-Radar, berührungsloses Radar und Differenzdruck. 

Ein Schwinggabel-Vibrationsgrenzschalter bietet mehrere Vorteile im Vergleich zu anderen Grenzstandmesstechniken wie Schwimmerschaltern oder optischen Sensoren: 

  1. Zuverlässig in schwierigen Medien 
    Eignet sich gut für eine breite Palette von Flüssigkeiten und Feststoffen, einschließlich Schäumen, viskosen Flüssigkeiten und Materialien mit niedrigen Dielektrizitätskonstanten. 
  2. Keine Kalibrierung erforderlich 
    Im Gegensatz zu Kapazitäts- oder Ultraschallsensoren erfordern Schwinggabeln in der Regel keine Kalibrierung, was Installation und Wartung vereinfacht. 
  3. Ausfallsicherer Betrieb 
    Viele Modelle bieten ausfallsichere Einstellungen für hohen oder niedrigen Füllstand, die einen sicheren Betrieb in kritischen Anwendungen wie Überfüllschutz oder Trockenlaufschutz gewährleisten. 
  4. Kompakt und einfach zu installieren 
    Die einfache mechanische Konstruktion mit minimal beweglichen Teilen reduziert den Verschleiß und erhöht die Zuverlässigkeit. 
  5. Unempfindlich gegenüber Änderungen der Prozessbedingungen  
    Die Leistung wird im Gegensatz zu einigen anderen Technologien nicht durch Änderungen von Druck, Temperatur, Dichte oder dielektrischen Eigenschaften beeinträchtigt. 

 

Diese Technologien sind ideal für Überfüllschutz, Trockenlaufschutz oder Pumpensteuerung: 

1. Vibrationsgrenzschalter

  • Zuverlässig bei Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Unempfindlich gegenüber Änderungen der Prozessbedingungen und der Mediendichte
  • Sehr gut für sicherheitskritische Anwendungen

2. Kapazitäts-Sonde

  • Geeignet für leitfähige und nicht leitende Medien
  • Unempflindlich gegen Ablagerungen

3. Drehflügel-Grenzschalter

  • Schüttgut wie Puder, Granulat, Pellets
  • Erkennung von niedrigem oder hohem Füllstand in Silos oder Behältern

4. Schwingstab

  • Leicht fließende Granulate, Pulver und leichte Schüttgüter