Fallback image
Rosemount™ 9935 Level Bypass Chamber

Rosemount™ 9935 Füllstand-Bypass-Bezugsgefäß

Self-contained chamber for external mounting of level instruments, easy maintenance or calibration without interfering with the main process, simple mechanical design with high customization options

Das Rosemount 9935 Füllstand-Bypass-Bezugsgefäß ist von Experten entwickelt, für die externe Montage von Rosemount Prozess-Füllstandsmessgeräten an einen Behälter optimiert und bietet eine fortschrittliche Komplettlösung für Füllstände. Rosemount 9935 Bezugsgefäße sind das Ergebnis von mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Bezugsgefäßen, die auch als Brücken oder Bypass-Bezugsgefäße bezeichnet werden, in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften. Sie sind weltweit qualitätsgesichert und entsprechen der ASME B31.3 für Prozessleitungen, ASME B31.1 für Prozessleitungen ist ebenfalls lieferbar.

Hauptmerkmale

  • Ermöglicht die externe Montage von Prozess-Füllstandsmessgeräten, um die Isolierung des Prozesses für Wartungsarbeiten im eingebauten Zustand zu erleichtern
  • Optimiert für die Verwendung mit dem Rosemount 5300 Radar-Füllstandsmessumformer mit geführter Mikrowelle und den Rosemount Füllstandsmessumformern mit berührungslosem Radar
  • Ausgelegt für Druckwerte bis zu ASME B16.5 Class 2500 und EN1092 PN250
  • Konstruiert gemäß ASME B31.3 für Prozessleitungen ASME B31.1 für Prozessleitungen ist auf Anfrage lieferbar
  • Die von der Industrie bevorzugten Vorschweißflansche werden durchweg verwendet. Alle Schweißstellen sind voll verschweißt, um die Integrität zu erhöhen und die Spaltenkorrosion zu verringern.
  • Es sind zwei Ausführungen lieferbar: Standard und T-förmig
  • Kundenspezifische Ausführungen lieferbar