Berührungslose Radar-Füllstandsmessumformer​

Zuverlässige berührungslose Radar-Füllstandsmessung mit Smart Echo Supervision™ – von einfachen Tanks bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen​

Berührungslose Radar-Füllstandsmessung, auf die Sie sich verlassen können​

Das Portfolio der berührungslosen Rosemount Radar-Füllstandssensoren bietet eine zuverlässige Füllstandsmessung mit Freiraumradar für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen. Mit einem vereinfachten, abgestuften Portfolio und gleichbleibender Leistung trotz Prozessbedingungen oder Hindernissen helfen diese Radar-Füllstandsmessumformer, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.​

Products

BERÜHRUNGSLOSE ROSEMOUNT RADARSYSTEME​

Senken Sie Kosten und erhöhen Sie die Anlagenverfügbarkeit mit berührungslosen Radar-Füllstandssensoren​

Erfahren Sie, wie die berührungslose Radar-Füllstandsmessung dazu beiträgt, den Installations- und Wartungsaufwand zu reduzieren und die Messsicherheit in verschiedenen Anwendungen zu erhöhen. Dieser Abschnitt bündelt ausgewählte Ressourcen, die zeigen, wie Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer zuverlässige Leistung, Fernzugriff auf Daten, erweiterte Diagnosefunktionen und Smart Echo Supervision™ kombinieren, um einen sichereren Betrieb, niedrigere Gesamtbetriebskosten und eine höhere Anlagenverfügbarkeit zu unterstützen.​

Was ist berührungslose Radar-Füllstandsmessung?​

Die berührungslose Radar-Füllstandsmessung ist eine Technologie, die den Füllstand misst, ohne das Produkt zu berühren. Der Sensor sendet ein Radarsignal mit geringer Leistung in Richtung der Materialoberfläche und misst die Zeit, bis das Signal zurückkehrt. Dadurch ist die Füllstandsmessung auch unter staubigen, dampfigen oder turbulenten Bedingungen zuverlässig. Fortschrittliche FMCW-Radartechnologie verfolgt die Oberfläche kontinuierlich, während Smart Echo Supervision™ falsche Echos von internen Hindernissen wie Rohren oder Rührwerken automatisch herausfiltert.​

 

Das Ergebnis ist eine genaue, stabile Füllstandsmessung bei minimalem Einrichtungs- und Wartungsaufwand.​

Media

Vereinfachen Sie Ihre Messaufgaben mit den benutzerfreundlichen Radar-Füllstandsmessumformern​

Mit über 50 Jahren Erfahrung als Erfinder der Radar-Füllstandsmessung unterstützen wir unsere Kunden bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen bei der Füllstandsmessung.​​

img

Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer​

Hochpräzise Füllstandsmessung für die anspruchsvollsten Anwendungen. ​

Anwendungseignung

  • Für Flüssigkeitsanwendungen mit aggressiven flüssigen Medien und/oder extremen Bedingungen ​
  • Für Feststoffanwendungen in hohen Silos mit großen Feststoffpartikeln, Granulat, Pellets oder schweren Pulvern​ ​

Radar-Messtechnologie

  • Zweileiter-FMCW- und Smart Echo-Überwachung sorgen für überragende Zuverlässigkeit und reduzierte reaktive Wartungsaufgaben​

Diagnose und Wartung

  • Intuitive Software für eine einfache Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Funktionsprüfung ​
  • Leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen für eine proaktive Zustandsüberwachung​ ​

Konnektivitätsoptionen

  • 4–20 mA mit HART® Integration in moderne Leitsysteme
  • Kompatibel mit Rosemount Wireless THUM™ Adapter für eine Wireless-Lösung​​

Sicherheit und Compliance

  • Geeignet für Überfüllsicherung und sicherheitskritische Anwendungen​
  • Lieferbar mit SIL-Zulassungen für funktionale Sicherheit​
img

Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer​

Zuverlässige und vielseitige Lösung mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten​

Anwendungseignung

  • Vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Flüssigkeits- und Feststoffanwendungen​
  • Ideal für Prozesstanks, Silos und abgelegene oder schwer zugängliche Orte​

Radar-Messtechnologie

  • Zweileiter-FMCW- und Smart Echo-Überwachung sorgen für überragende Zuverlässigkeit und reduzierte reaktive Wartungsaufgaben​ ​

Diagnose und Wartung

  • Diagnosepaket für proaktive Wartungsplanung ​
  • Fernverifizierung: manuell oder automatisch ohne Unterbrechung des Prozesses
  • Unterstützt die Fern-Funktionsprüfung mit integrierter Funktionalität​ ​

Konnektivitätsoptionen

  • 4–20 mA mit HART®​
  • WirelessHART® Option zur Automatisierung der Füllstandsmesswerte an abgelegenen und schwer zugänglichen Orten  ​
  • Optionale Bluetooth® Wireless-Technologie für einfache Konfiguration und Wartung​ 

Sicherheit und Compliance

  • Geeignet für kritische Alarme und Überfüllsicherung​
  • Lieferbar mit SIL-Zulassung für Sicherheitsanwendungen
img

Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer​

Kompakte und einfache Lösung für Füllstands- und Durchflussmessung​

Anwendungseignung

  • Für einfache Flüssigkeitsanwendungen und Außeninstallationen​​
  • Für Feststoffanwendungen mit Pulvern und Granulat in kleinen Behältern oder auf engem Raum​​
  • Füllstandsmessung und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal​​

Radar-Messtechnologie

  • Kompaktes FMCW-Radarsystem mit Smart Echo Supervision-Technologie für überragende Zuverlässigkeit und reduzierte reaktive Wartungsaufgaben​​

Konnektivitätsoptionen

  • Unterschiedliche Kommunikationsoptionen erhältlich: Bluetooth® Wireless-Technologie, 4–20 mA HART® oder IO-Link​​

Sicherheit und Compliance

  • Kompaktes PVDF-Gehäuse mit Trinkwasser- und Lebensmittelzulassungen​​
  • Außenbeständige und voll tauchfähige gekapselte Ausführung
img

Rosemount 1408 Füllstandsmessumformer​

Kompakte und hygienische Lösung für Füllstands- und Durchflussmessung​

Anwendungseignung

  • Für einfache und hygienische Flüssigkeitsanwendungen​​
  • Für Feststoffanwendungen mit Pulvern und Granulat in kleinen Behältern und auf engem Raum ​​

Radar-Messtechnologie

  • Kompaktes FMCW-Radarsystem mit Smart Echo Supervision-Technologie für überragende Zuverlässigkeit und reduzierte reaktive Wartungsaufgaben​​
  • Einzigartiger CIP-Algorithmus zur automatischen Erkennung von Reinigungsverfahren​​

Konnektivitätsoptionen

  • Unterschiedliche Kommunikationsoptionen erhältlich: 4–20 mA HART® oder IO-Link​​

Sicherheit und Compliance​

  • Erfüllt Hygienestandards: 3-A®, FDA, EG 1935/2004, EHEDG​​
  • Kompaktes, poliertes Edelstahlgehäuse​​

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu berührungslosen Radar-Füllstandssensoren​

Das Portfolio an berührungslosen Radarlösungen von Emerson nutzt frequenzmodulierte FMCW-Technologie (Frequency Modulated Continuous Wave). Dabei wird ein kontinuierliches Radarsignal gesendet, dessen Frequenz mit der Zeit ansteigt, wodurch ein „Signal-Sweep“ entsteht. Dieses Signal wird anschließend von der Medienoberfläche zur Antenne reflektiert, um den Füllstand berechnen zu können.​

Die FMCW-Technologie ermöglicht:

  • Höhere Messgenauigkeit​
  • Höhere Zuverlässigkeit​
  • Ein breiteres Anwendungsspektrum​
  • Die Genauigkeit wird nicht durch veränderte Dichte, Temperaturschwankungen, Staub oder Druckänderungen beeinträchtigt.​

Berührungslose Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer verfügen über Smart Echo Supervision-Signalverarbeitungsalgorithmen. Unsere Messumformer erfassen automatisch alle Echos, auch von Obstruktionen im Kessel, und unterscheiden sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts.

Ihre Vorteile der Smart Echo Supervision-Technologie:

  • Sie müssen sich keine Sorgen um Verstopfungen im Tank oder die Position der Düse machen.
  • ​Der tatsächliche Produktfüllstand wird zuverlässig und genau gemeldet.

Die Radar-Füllstandtechnologie bietet erhebliche Vorteile bei Feststoffanwendungen, vor allem durch die Möglichkeit der Prozesssteuerung und die Gewährleistung der Materialverfügbarkeit. Kontinuierliche Überwachung liefert Erkenntnisse, die eine Prozessoptimierung, die Reduzierung von Unterbrechungen und mehr Sicherheit ermöglichen.​

Bei Feststoffanwendungen sind schnelle Füllstandsänderungen und niedrige Dielektrizitätskonstanten üblich. Berührungslose Radarsensoren erbringen Spitzenleistungen unter diesen Bedingungen und sind für die Füllstandsregelung und das Bestandsmanagement absolut zu empfehlen.​

Eine weitere Herausforderung ist die Staubentwicklung während des Füllzyklus von Feststoffen. Berührungslose Radar-Messumformer kommen im Gegensatz zu Ultraschall- und Lasergeräten, die erheblich durch Staub beeinträchtigt werden, mit Staub im Dampfraum zurecht, ohne dass es Unterbrechungen gibt.​

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Radar-Füllstandsmessgeräts die Materialeigenschaften, die Silogröße und die Befüllungsstelle. Geräte, die näher am Füllpunkt montiert sind, sind anfälliger für Messstörungen.​

Für die meisten Anwendungsfälle werden Gerätetreiber empfohlen, Emerson bietet jedoch mehrere eigenständige Tools für die erweiterte Konfiguration und Diagnose von Füllstandsmessgeräten:

  • Diagnose-Tool: Konzentriert sich auf Fehlerbehebung, Offline-Inspektionen und Gerätezustand, nützlich in Wartungsszenarien, die eine detaillierte Analyse erfordern. Unterstützt radarbasierte Rosemount Geräte der Serien 5408, 3408, 5300 und 3308. ​
  • AMS Device Configurator: Zum Konfigurieren und Durchführen von Fern-Funktionsprüfungen wie dem Smart Echo Level Test, um die Funktionsfähigkeit des Messumformers zu überprüfen, ohne den Leitstand verlassen zu müssen.​
  • AMS Device Manager: Vorausschauende Wartung hilft Anlagen, ungeplante Abschaltungen und ineffiziente Prozesse zu vermeiden, die Gewinne schmälern. ​
  • Rosemount Radar Master Plus: Entwickelt, um die Konfiguration und Bedienung Ihres Rosemount 3408 oder 5408 Füllstandsmessumformers noch benutzerfreundlicher zu gestalten. 

Berührungslose Radar-Füllstandsmessumformer ermöglichen präzise und zuverlässige kontinuierliche Füllstandsmessungen, ohne die Materialoberfläche berühren zu müssen. Ihre Leistungsmerkmale bleiben auch unter schwierigen Prozessbedingungen stabil:

  • Unbeeinflusst von unterschiedlichen Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Leitfähigkeit, Belag, Korrosivität, Schaum, Dämpfen sowie schwankenden Drücken und Temperaturen.​
  • Im Gegensatz zu Impulsradergeräten verfügen berührungslose Rosemount Radar-Messumformer über eine höhere Empfindlichkeit und gewährleisten so eine zuverlässige und genaue Füllstandserkennung auch unter schwierigen Bedingungen.​
  • Rosemount Messumformer sind unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen wie Regen, Sonnenlicht oder Kondensation.​
  • Da sie keine beweglichen Teile aufweisen, sind die Wartungsanforderungen minimal bei verbesserter langfristiger Leistung und Zuverlässigkeit.​
  • Die fortschrittliche integrierte Diagnose gibt Benutzern die Möglichkeit, vorbeugende Wartungsaufgaben durchzuführen.​
  • Fern-Funktionsprüfungen sparen Zeit und erhöhen die Sicherheit.​

Die berührungslosen Radar-Füllstandsmessumformer (NCR) von Emerson bieten zahlreiche Vorteile und eignen sich damit ideal für eine genaue und zuverlässige Füllstandsmessung sowohl bei einfachen als auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Hier sind die wichtigsten Vorteile:

1. Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit

  • Verwendung des frequenzmodulierten Dauerstrichradars (FMCW) für präzise Füllstandsmessung.​
  • Erkennt selbst kleinste Füllstandsänderungen mit hoher Auflösung und Reproduzierbarkeit.​

2. Kein Kontakt mit Prozessmedien

  • Ideal für aggressive, korrosive, viskose oder hygienische Anwendungen.​
  • Reduziert Verschleiß, Kontaminationsrisiken und Wartungsbedarf.​

3. Keine Kalibrierung erforderlich

  • Vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.​
  • Verkürzt die Einrichtungszeit und macht eine Neukalibrierung während des Betriebs überflüssig.​

4. Smart Echo Supervision™

  • Unterscheidet automatisch zwischen echten Echos von der Produktoberfläche und falschen Echos, die von inneren Hindernissen verursacht werden.​
  • Gewährleistet genaue Messwerte selbst in Tanks mit Rührwerken, Leitern oder komplexen Geometrien.​
  • Eine sofort einsatzbereite Lösung, die keine komplexen Einstellungen und Konfigurationen erfordert.​

5. Robuste Leistung unter rauen Bedingungen

  • Beständig gegen: 
    – Temperatur- und Druckschwankungen
    – Dämpfe, Staub oder Kondensation
    – Schaum oder Turbulenzen​
  • Geeignet für Flüssigkeiten und Feststoffe, einschließlich Schlämme und Pulver.​

6. Breiter Anwendungsbereich

  • Funktioniert in offenen Tanks, geschlossenen Behältern und Beruhigungsrohren. Wählen Sie bei der Konfiguration des Modells den entsprechenden Modellcode aus.​
  • Verfügbar mit einer Vielzahl von Antennentypen (z. B. Hornantenne, Parabolantenne, Antenne mit Prozessdichtung) für unterschiedliche Installationsanforderungen.​

7. Erweiterte Diagnosefunktionen

  • Integrierte Tools für vorbeugende Wartung und Gerätezustandsüberwachung.
  • Funktionen wie Smart Meter Verification helfen, kontinuierliche Leistung und Konformität zu gewährleisten.​

8. Sicherheit und Compliance

  • Mehrere Modelle sind nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen zertifiziert. Sie ermöglichen eine einfache Verifizierung oder Funktionsprüfung sowohl für SIL- als auch für Nicht-SIL-Anwendungen.​
  • Unterstützt Überfüllsicherung und kritische Sicherheitsanwendungen.​

9. Großer Messbereich

  • Modelle wie der Rosemount 5408 können bis zu 150 Meter (492 Fuß) messen und eignen sich somit für große Lagertanks, Silos, Dämme und Ähnliches.

10. Benutzerfreundlichkeit

  • Intuitive Softwareschnittstelle für Konfiguration, Funktionsprüfung und Wartung. 
  • Nach den Prinzipien des Human Centered Design für eine benutzerfreundliche Bedienung entwickelt.

 

Ja, der Rosemount 3408 Wireless-Füllstandssensor ist der weltweit erste WirelessHART-Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar. Er kombiniert die Präzision der 80-GHz-Radartechnologie mit der WirelessHART-Kommunikation und ermöglicht so präzise und zuverlässige Füllstandsmessung ohne Verkabelung. Dadurch ist er ideal für externe oder schwer zugängliche Installationen geeignet, reduziert Installationskosten und vereinfacht die Wartung.​

Für hygienische Umgebungen ist der Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar die ideale Wahl. Er wurde speziell für die Erfüllung strenger Hygienestandards entwickelt und eignet sich daher ideal für Prozesse in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Dank seiner hygienischen, bündig montierten Bauweise und Zulassungen wie 3-A® und EHEDG gewährleistet er Produktsicherheit, minimiert das Kontaminationsrisiko und sorgt für eine gleichbleibende Prozesseffizienz – selbst während CIP-/SIP-Reinigungszyklen.​

Der Rosemount™ 1208 ist ideal für Wasser und Abwasser geeignet. Er verwendet ein 80-GHz-Radar für präzise, wartungsfreie Füllstands- und Durchflussmessungen. Im Vergleich zur Ultraschalltechnik wird diese Messtechnik weder durch Temperatur noch durch Dämpfe oder Kondenswasser beeinträchtigt. Im Gegensatz zu hydrostatischen Sensoren unterliegt dieser Sensor keinem Drift und muss nicht neu kalibriert werden. Dank seines robusten, tauchfähigen PVDF-Gehäuses und der Bluetooth®-, HART®- und IO-Link-Konnektivität lässt er sich einfach installieren und ist auch in rauen Umgebungen zuverlässig einsetzbar.​

Die Auswahl des richtigen berührungslosen Radar-Füllstandsmessumformers hängt von den Prozessbedingungen, der Anwendungskomplexität und den Messanforderungen ab. Berücksichtigen Sie die folgenden wichtigen Faktoren:​

  1. Anwendungsart und Medium
    Stellen Sie zunächst fest, ob bei der Anwendung Flüssigkeiten, Feststoffe oder Schlämme zum Einsatz kommen und ob Staub, Dämpfe, Turbulenzen oder interne Hindernisse auftreten. Berührungslose Radarsensoren eignen sich besonders gut für Prozesse, bei denen berührende Sensoren nicht praktikabel sind.​
  2. Prozesskomplexität und Leistungsanforderungen
    Einfache Anwendungen erfordern möglicherweise nur eine grundlegende Füllstandsmessung, während anspruchsvolle Anwendungen fortschrittliche Signalverarbeitung, Diagnose und höhere Zuverlässigkeit erfordern. Tanks mit inneren Strukturen, wechselnden Prozessbedingungen oder Sicherheitsanforderungen profitieren von Radarsendern mit intelligentem Echomanagement und Diagnosefunktionen.​
  3. Installations- und Konnektivitätsanforderungen
    Berücksichtigen Sie die verfügbare Stromversorgung, die Kommunikationsinfrastruktur und die Zugänglichkeit. Eine kabelgebundene 4–20-mA-Verbindung mit HART® ist in der Prozesssteuerung weit verbreitet, während WirelessHART® eine kostengünstige Füllstandsüberwachung an abgelegenen oder schwer zugänglichen Orten ohne Verkabelung ermöglicht.​
  4. Genauigkeit, Sicherheit und Compliance
    Setzen Sie für Anwendungen wie Tankmessung, Überfüllsicherung oder sicherheitskritische Messungen auf Radarmessumformer, die für hohe Genauigkeit und zertifizierte Sicherheitskonformität ausgelegt sind. Das Portfolio der berührungslosen Rosemount Radar-Messumformer verfolgt einen abgestuften, zweckmäßigen Ansatz, der es einfacher macht, jede Anwendung mit dem richtigen Gleichgewicht zwischen Leistung, Diagnose, Konnektivität und Gesamtbetriebskosten zusammenzustellen.