Fallback image
Rosemount™ 5408 Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

26-GHz-FMCW-Radar für kritische Anwendungen mit Flüssigkeiten/Feststoffen und starker Kondensation oder aggressiven Medien.

Der Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar nutzt modernste Technologien und ein am Menschen ausgerichtetes Design, um präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen zu ermöglichen. Durch Einsatz der 2-Leiter-FMCW- und Smart Echo Supervision-Technologien stellt der Rosemount 5408 ein Dauerecho bereit, das für maximale Radarsignalstärke sorgt und eine robustere und zuverlässige Messung liefert. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszertifizierung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht die Effizienz und schützt Personen und Umwelt.

Hauptmerkmale

  • Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
  • Geringe Anlaufspannung von 12 VDC.
  • Immun gegen zeitweiligen Spannungsverlust.
  • Das einzigartige PTFE-Dichtungsdesign macht O-Ringe überflüssig.
  • Das Modell ist auf SIS-Anforderungen zugeschnitten und gemäß IEC 61508 SIL2-zertifiziert.
  • Messung von Schüttgütern mit einzigartigem Feststoff-Algorithmus.
  • Signal Quality Metrics: Warnt den Bediener proaktiv vor potenziellen Problemen, wie z. B. Antennenbeschichtung/-aufbau, so dass eine vorbeugende Wartung geplant werden kann.
  • Smart Meter Verification (Smart Meter Verification): Eingebautes automatisches Diagnosewerkzeug stellt den Zustand und die Integrität des Messumformers sicher, ohne den Prozess zu unterbrechen. Liefert einen einfachen Pass-/Fail-Bericht, der hilft, potenzieller Probleme zu identifizieren und zu lösen. Kann nach einem vom Anwender konfigurierbaren Zeitplan oder bei Bedarf ausgeführt werden.
  • Smart-Proof-Testpaket: Schnelle und einfache regelmäßige Abnahmeprüfungen mit integrierten Assistenten, die schrittweise Anleitungen, dynamische Visualisierungen und die Möglichkeit zum Speichern oder Drucken detaillierter Berichte bieten
  • Prozessisolierte Antenne für Anwendungen mit starker Kondensation und aggressiven Medien. Auch mit Tri-Clamp-Anschluss lieferbar.
  • 3-A-Zulassungen für hygienische Anwendungen