Fallback image
Fallback image

Videos

Product Image

Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar

Zuverlässiges 80-GHz-Radar für Flüssigkeiten und Feststoffe, konzipiert für eine Vielzahl von Anwendungen – einfach zu bedienen, sicher, mit optionaler WirelessHART®-Konnektivität.​

Der Rosemount 3408 berührungslose Füllstandsmessumformer bietet zuverlässige Füllstandsmessungen und Überfüllsicherung für Flüssigkeiten und Feststoffe in einer Vielzahl von Anwendungen.

  • Breite Anwendungseignung: Unterstützt den flexiblen Einsatz unter unterschiedlichen Prozessbedingungen und Installationsanforderungen, einschließlich entfernter Installationen ohne zusätzliche Verkabelung.​
  • Benutzerfreundlichkeit mit integrierten Diagnosefunktionen , die Echtzeitüberwachung, Fernabnahmeprüfungen, Zustandsprüfungen und Zugriff auf historische Daten ermöglichen, was Sicherheit, Effizienz und proaktive Wartung verbessert.
  • Ausgelegt für Sicherheit: SIL 2-Zertifizierung (IEC 61508), NAMUR-Typprüfung und Möglichkeiten zur Fernabnahmeprüfung tragen dazu bei, Menschen, Anlagen und die Umwelt während des gesamten Lebenszyklus zu schützen.

Hauptmerkmale

  • Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
  • Die Linsenantenne ist für sehr kleine Prozessanschlüsse (3/4 in.) und mit optionaler Montagehalterung erhältlich
  • Alle mediumberührten PTFE-Teile sind für den Einsatz bei rauen Bedingungen, z. B. korrosiven Medien, geeignet
  • Bequeme Konfiguration und Wartung mittels optionaler Bluetooth-Technologie
  • Planung automatischer Zustandsprüfung und Erstellung von Berichten mit intelligenter Systemverifizierung
  • Zeitlicher Rückblick für die Fehlerbehebung oder zum Gewinnen von Prozesseinblicken mit Hilfe des integrierten Daten-Historian
  • Kontinuierliche Überwachung des Messzustands mit den intelligenten Diagnosefunktionen für vorbeugende Wartung und reduzierte Ausfallzeiten
  • Sichere und einfache Abnahmeprüfungen von der Leitwarte aus, ohne Ändern des tatsächlichen Füllstands
  • Wireless Features
    • Das Protokoll der Wireless HART® Technologie ist sicher, kosteneffizient und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von >99 %
    • .Das SmartPower™ Modul sorgt bis zu 10 Jahre lang für einen wartungsfreien Betrieb und ermöglicht den Austausch am Einsatzort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.