Gewährleistung der Effizienz bei Pre-Flash-Trommelprozessen
In Pre-Flash-Trommeln finden vor der Destillation wichtige vorbereitende Arbeitsschritte statt, die dazu dienen, den Durchfluss und den Energieverbrauch in den Destillationstürmen zu reduzieren. Diese Trommeln verarbeiten Kohlenwasserstoffe bei unterschiedlichen Drücken und Temperaturen, und aufgrund der sich verändernden Medieneigenschaften sind dies herausfordernde Vorgänge.
Rosemount Füllstandsmesslösungen gewährleisten unter diesen schwierigen Bedingungen zuverlässige Messungen, verhindern das Überfüllen von Behältern und stellen sicher, dass die Pumpen nicht trocken laufen.