Fallback image
Magtech™ MLT Level Transmitter - Magnetostrictive

Magtech™ LTM Magnetostriktiver Füllstandsmessumformer

Direct in-pipe or non-intrusive external mounting, ideal for high-pressure and high-temperature applications

Der Magtech LTM Füllstandsmessumformer bietet zuverlässigen Betrieb bei berührungsfreien und direkten Messungen in der Rohrleitung. Der magnetostriktive Füllstandsmessumformer nimmt den Füllstand im Behälter wahr, indem er das Niveau der im Schwimmer enthaltenen Magnete erkennt und anschließend die Messung zurück zum Steuerungssystem überträgt. Der Magtech LTM bietet in Verbindung mit dem magnetischen Magtech Füllstandsanzeiger eine ideale Lösung für Hochdruck- bzw. Hochtemperaturanwendungen.

Hauptmerkmale

  • Geführte Menüs ermöglichen benutzerfreundliche Einrichtung.
  • Kontinuierliche Überwachung des Gerätezustands über HART.
  • Bietet in Verbindung mit dem magnetischen Magtech Füllstandsanzeiger eine berührungsfreie Lösung.