Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 2140 Level Detector - Vibrating Fork

Rosemount™ 2140 Füllstandsdetektor mit Schwinggabel

Füllstandsgrenzschalter für Flüssigkeiten für funktionale Sicherheit/kritische Überfüllanwendungen, voll integrierte Abnahmeprüfung aus der Ferne, Konfiguration und Diagnose aus der Ferne.

Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zum Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstandserfassung aller Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.

Hauptmerkmale

  • Erkennt Probleme, die auf mögliche Ablagerungen oder Korrosion an der Gabel und auf Korrosion durch Wassereintritt hinweisen.
  • Exzellente Diagnoseabdeckung ermöglicht eine wirklich vorausschauende Wartung.
  • Für Nachrüstsätze vorbereitet, damit Investitionen in die Zukunft abgesichert sind.
  • Exzellente Diagnoseabdeckung ermöglicht eine wirklich vorausschauende Wartung.
  • Für Upgrade-Sätze gerüstet, um Investitionen für die Zukunft abzusichern.