Rosemount™ 9930 Magnetische Füllstandsanzeige
For non-invasive visual level/interface measurement, ideal for high-temperature, high-pressure or corrosive applications, low-maintenance alternative to traditional sight glasses
Die Rosemount 9930 Magnetische Füllstandsanzeige ist eine wartungsarme Alternative zu Schaugläsern und anderen Füllstandsanzeigen. Sie ist berührungsfrei und reduziert Leckagestellen und flüchtige Emissionen. Die Rosemount 9930 bietet Ihnen eine leicht abzulesende Füllstandsanzeige, die aus einer Entfernung von bis zu 30 m (100 ft.) sichtbar ist. Sie ist bestens für Ihre Hochtemperatur-, Hochdruck- und korrosive Anwendungen geeignet, bei denen eine visuelle Anzeige für Füllstand und Trennschicht erwünscht ist. In Verbindung mit dem abgesetzt montierten Füllstandsmessumformer und Schaltern von Emerson bietet Ihnen die Rosemount 9930 eine komplette, redundante und kostengünstige Füllstandslösung.
Hauptmerkmale
- Minimale Leckagestellen im Vergleich zu Schaugläsern.
- Kein Kontakt des Prozessmediums mit dem Anzeigerglas.
- Geeignet zur Messung von Gas/Flüssigkeit- und Flüssigkeit/Flüssigkeit-Trennschichten.
- Ermöglicht die Messung von Trennschicht und Füllstand mit nur einem Anzeiger.
Verwandte Themen
Öl und Gas
Lösungen für Füllstandsmessungen in Slop-Öltanks
Lösungen für Füllstandsmessungen in Zweiphasenabscheidern
Lösungen für Füllstandsmessungen in Zweiphasenabscheidern
Lösungen für Füllstandsmessungen in Sammel-/Rücklauftrommeln
Sicherheitssysteme für Füllstandsmessungen in Abschlämmtrommeln
Lösungen für Füllstandsmessungen für Boden und Schalen von Destillationskolonnen
Lösungen für Füllstandsmessungen in Dreiphasenabscheidern
Füllstandsmessung für Sumpfgruben in der Öl- und Gasindustrie
Lösungen für Füllstandsmessungen in Schwefelgruben
Lösungen zur Füllstandsmessung in Puffertanks und Druckspeicherbehältern
Füllstandsmessungen in Sicherheitssystemen in Fackelknockout-Trommeln
Füllstandsmessung für Entlüfter in Raffinerien
Lösungen für Füllstandsmessungen in Pre-Flash-Trommeln
Füllstandsmesslösungen für Fraktionssäulenböden und -schalen
Füllstandsmessung für Zwischenlagertanks
Füllstandsmesslösungen für Sümpfe in Raffinerien
Füllstandsmessung in Entsalzern
Füllstandsmessung in Schmierölspeisetanks für Pumpen, Turbinen und Verdichter
Lösungen für Füllstandsmessungen in Abscheidern – Flüssigkeiten und Gase
Lösungen für Füllstandsmessungen in Säureschlammtanks
Füllstandsmesslösungen für Wassertanks in Raffinerien
Sichere Lösungen für Füllstandsmessungen in Destillationskolonnen
Lösungen für Füllstandsmessungen in Absorptions- und Strippkolonnen
Lösungen für Füllstandsmessung für seitlichen Sammler der Destillationskolonne