Präzise Füllstandsmessumformer für sicheren Betrieb mit Entlüftern
Entlüfter sind in Kesselsystemen von entscheidender Bedeutung für das Entfernen von Sauerstoff aus Speisewasser. Sie verhindern somit Korrosion und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Sie sorgen für eine höhere Energieeffizienz und halten im Störungsfall einen Puffer mit Kesselspeisewasser vor. Unser Rosemount 5300 kann in dieser Anwendung mit dynamischer Dampfkompensation (DVC) arbeiten, um die Veränderungen durch die Dampfkompensation auszugleichen. So sorgt er für optimale Messgenauigkeit und gewährleistet reibungslosen Betrieb.