Überwachung der Rückströmungstrommeln mit Hilfe von Füllstandsmessungen
Füllstandsmesstechnologie ist für Rückströmungstrommeln bei Destillationsprozessen unerlässlich. Die Rückströmung ist der Anteil des flüssigen Kopfprodukts aus einer Destillationskolonne, der in den oberen Teil der Kolonne zurückgeführt wird und für die Kühlung und Kondensation der aufströmenden Dämpfe sorgt. Dieser Vorgang steigert die Trenneffizienz. Die GWR-Technologie sorgt für präzise Füllstandsmessungen, die gewährleisten, dass die richtige Flüssigkeitsmenge zurückgeführt wird, wodurch Probleme wie schlechte Trennung oder Überflutung verhindert werden. Füllstandsmesskammern wie die Rosemount 9935 helfen, wenn die Messung isoliert werden muss. Füllstandsgrenzwertschalter helfen bei der Überwachung auf Medienansammlungen.