Lösungen zur Füllstandsmessung in Puffertanks und Druckspeicherbehältern

Mit zuverlässiger Füllstandstechnologie gewährleisten Sie eine ausreichende Versorgung nachgeschalteter Prozesse mit Prozessmedien

Level Measurement Solutions for Buffer Tanks and Accumulator Vessels

Vermeidung von Trockenlauf, Überfüllung und Prozessabschaltungen

Der Zweck von Puffertanks (Druckspeichern) besteht darin, Prozessmedien zu lagern, um jederzeit eine ausreichende Versorgung nachgeschalteter Geräte und Prozesse zu gewährleisten. Deshalb ist es entscheidend, den Füllstand kontinuierlich zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich ausreichend Flüssigkeit im Behälter befindet, um einem Trockenlauf vorzubeugen oder eine Überfüllung und somit ein Überlaufen des Behälters zu verhindern. Dies kann mit dem Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer zuverlässig erreicht werden. Füllstandsmesstechnologie wie der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzwertschalter kann im Behälter an Hoch- und Niedrigstandspositionen installiert werden, um bei hohem und niedrigem Füllstand einen Alarm auszulösen. Für zusätzliche Redundanz und Sicherheit kann ein magnetisch-induktiver Füllstandsanzeiger wie der Rosemount 9930 installiert werden. Der Rosemount 9930 bietet eine deutlich sichtbare Füllstandsanzeige, die aus einer Entfernung von bis 100 ft. sichtbar ist.