Vergleichen Sie die wichtigsten technischen Daten des Rosemount 3051 Druckmessumformers mit denen des Rosemount 2051 Druckmessumformers.


Rosemount™ 3051 Druckmessumformer
Der Rosemount 3051 Druckmessumformer bietet zuverlässige Leistung mit mehr als 10 Millionen Installationen.
Hauptmerkmale
- Weltweit mehr als 10 Millionen installierte Rosemount 3051 Messumformer bieten zuverlässige Druckmessungen in rauen Umgebungsbedingungen.
- Komplett montierte Druck-, Füllstands- und Durchflusslösungen werden einbaufertig geliefert, um die Zuverlässigkeit und Leistungsmerkmale zu verbessern.
- Die drahtlose Bluetooth®-Kommunikation ermöglicht ein wesentlich einfacheres Verfahren zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationstool erforderlich ist.
- Das hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay ermöglicht eine einfache Bedienung in acht verschiedenen Sprachen bei allen Lichtverhältnissen.
- Die Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopfte Impulsleitungen, bevor sich diese auf die Qualität des Prozesses auswirken. Dies sorgt für erhöhte Sicherheit und reduzierte Ausfallzeiten.
- 10-Jahres Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis bieten zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
Lernen Sie unsere Messumformer in 3D kennen
Rosemount 3051 Coplanar Druckmessumformer
Der Rosemount 3051 Druckmessumformer mit patentierter Coplanar-Technologie ermöglicht die direkte Montage in mehreren Anwendungen. 10-Jahres-Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
Branchenweit führende Merkmale
Das neue Display des Messumformers verfügt über ein kontrastreiches, grafisches und hintergrundbeleuchtetes Display für eine einfache Bedienung unter allen Lichtbedingungen. Es kann in acht verschiedenen Sprachen kommunizieren. Visuelle Symbole geben eine bessere Einsicht in den Messumformerstatus für eine intuitivere Bedienung.
Vergleich von Druckmessumformern
Rosemount 3051 Druckmessumformer
- 5 Jahre Garantie
- 10-Jahres-Stabilität
- Referenzgenauigkeit: bis zu 0,04 %
- Prozesswarnungen
- Erweiterte Diagnosefunktionen umfassen Plugged Line & Loop Integrity
- Bluetooth® Konnektivität
- Hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display
- 4-20 mA HART®, WirelessHART® Protokoll, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Low Power HART®
Rosemount 2051 Druckmessumformer
- Bis zu 5 Jahre Garantie
- Bis zu 7-Jahres-Stabilität
- Referenzgenauigkeit: bis zu 0,05 %
- Grundlegende Diagnostik
- Lokale Bedienerschnittstelle
- 4-20 mA HART®, WirelessHART® Protokoll, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Low Power HART®
Häufig gestellte Fragen
Die Coplanar-Ausführung des Messumformers ermöglicht die Verwendung von zwei Trennmembranen mit Drucksensor, die den Differenzdruck als Messart ermöglichen. Die Coplanar-Form ermöglicht auch eine größere Installationsflexibilität bei der Montage an verschiedenen Prozessflanschen, Ventilblöcken, Druckmittlern und DP-Durchfluss-Primärelementen, wird jedoch häufig über Impulsleitungen an den Prozess angeschlossen. Der Inline-Druckmessumformer ist dank eines leichten Formfaktors und einer einzigen Trennmembran und eines Prozessanschlusses für die direkte Installation auf Prozessleitung oder -behälter optimiert.
Die Rosemount 3051 Produktreihe ist eine Komplettlösung, die Druck-, Füllstands- oder Durchflussvariablen ausgeben kann. Der Messumformer misst den Druck direkt, Durchfluss- und Füllstandsmessungen können jedoch durch verschiedene Konfigurationen berechnet und ausgegeben werden. Zur Füllstandsmessung kann der hydrostatische Druck in einem belüfteten oder druckbeaufschlagten Tank mit einem Manometer bzw. einem Differenzdruck-Messumformer gemessen werden. Für die Durchflussmessung wird ein DP Wirkdruckgeber, wie eine Messblende oder ein Annubar, zusammen mit dem Messumformer verwendet, um ein Verhältnis von Differenzdruck zu Durchfluss herzustellen.
Der Rosemount 3051 Druckmessumformer unterstützt als wählbare Option die WirelessHART-Technologie, die eine Datenzuverlässigkeit von über 99 % durch zeitsynchronisierte Mesh-Netzwerke bietet, bei denen Geräte Daten über mehrere Pfade weiterleiten. Es arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband mit automatischem Kanalsprung, um Störungen durch WLAN und andere drahtlose Geräte zu vermeiden. Integrierte Bluetooth®-Konnektivität ist ebenfalls verfügbar und ermöglicht Technikern den Zugriff auf Kalibrier-, Diagnose- und Konfigurationsinformationen ohne physische Kabelverbindungen. Dies reduziert die Installationskosten und gewährleistet gleichzeitig industrielle Sicherheitsstandards.
Der Rosemount 3051 Druckmessumformer ist ein robustes Gerät, das mit minimaler Wartung vor Ort eingesetzt werden kann. Die 10-Jahres-Stabilität des Druckmessgeräts gewährleistet genaue Messungen über einen langen Zeitraum. Darüber hinaus können Diagnosefunktionen Anwender darauf aufmerksam machen, wenn eine Wartung des Geräts erforderlich ist, sodass geplante Wartungszyklen verlängert werden können.
Der Rosemount 3051 Druckmessumformer ist nach IEC 61508 zertifiziert und erreicht durch unabhängige Bewertungen für funktionale Sicherheit die Einstufungen SIL 2 und SIL 3. Es enthält FMEDA-Daten zur Unterstützung der Auslegung und Risikobewertung von Sicherheitseinrichtungen. Durch diese Zertifizierungen eignet er sich für regulierte Branchen wie Öl und Gas, Chemikalienverarbeitung und Energieerzeugung.
Das hintergrundbeleuchtete 4-Zoll-Grafikdisplay unterstützt acht Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch und vereinfachtes Chinesisch. Der kontrastreiche Bildschirm bleibt bei hellem Sonnenlicht und in dunklen Umgebungen gut lesbar, und es werden visuelle Statussymbole angezeigt, die den Zustand des Messumformers und Alarme kommunizieren. Sprachunterstützung ist in globalen Betrieben mit mehrsprachigen Teams von entscheidender Bedeutung, und die grafische Benutzeroberfläche reduziert den Schulungsaufwand und beschleunigt die Fehlerbehebung.
Die Messkreisintegritätserkennung überwacht den elektrischen Stromkreis auf potenzielle Probleme wie offene Stromkreise, Kabelbrüche und lose Verbindungen. Diese Überwachung gewährleistet, dass der vom Gerät ausgegebene Messwert auch im Steuerungssystem oder in der SPS sichtbar ist, und kann den Anwender alarmieren, wenn eine Abweichung im elektrischen Messkreis aufgetreten ist. Die Diagnosefunktion Plugged Impulse Line Detection identifiziert Blockaden in Messleitungen, die andernfalls zu falschen Messwerten oder Ausfällen am Messbereichsende führen würden. Beide Diagnosefunktionen können als Alarm- oder Warnmeldung konfiguriert werden, und Ereignisse werden im Gerät protokolliert.
Das Messspannenverhältnis eines Geräts bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der oberen Messbereichsgrenze des Messumformers und der minimal möglichen Messspanne. Ein Verhältnis von 150:1 bedeutet, dass ein Messumformer mit einem oberen Messbereich von 300 psi auch noch eine Messspanne von nur 2 psi genau messen kann. So kann ein einzelner Messumformer für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, was die Komplexität bei der Bestellung sowie beim Austausch von Lager- oder Ersatzteilen reduziert.
Anleitungsvideos
Hier erhalten Sie eine schrittweise Anleitung zur Konfiguration Ihres Rosemount 3051S Druckmessumformers. Wenn Sie zusätzlichen Produktsupport benötigen, lesen Sie bitte die Kurzanleitung oder die Betriebsanleitung bzw. klicken Sie auf das grüne Quadrat in der unteren rechten Ecke, um sich mit einem Emerson-Experten in Verbindung zu setzen.