Füllstandsmessungen in Sicherheitssystemen in Fackelknockout-Trommeln

Zuverlässige Füllstandsmessung in Sicherheitsrückgewinnungssystemen mit GWR-Technologie und Füllstandsgrenzwertschaltern

Level Measurement Safety Systems in Flare Knockout Drums

Erforderliches Sicherheitsintegritätsniveau erreichen und Risiken reduzieren

Fackelknockout-Trommeln sind ein Hauptbestandteil des Sicherheitsrückgewinnungssystems. Während des Druckentlastungsprozesses ändert sich der Füllstand in der Trommel schnell von leer auf voll. Deshalb muss die Füllstandsmessung schnell, robust und zuverlässig sein. Diese Anwendung ist sicherheitskritisch und erfordert daher Füllstandsmessgeräte der höchstmöglichen Sicherheitsstufe.

Der Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer und der Rosemount 2140 Füllstandsdetektor sind beide durch eine Drittpartei gemäß SIL2 (IEC61508) sicherheitszertifiziert und bieten mit branchenführenden niedrigen Werten gefährlicher unentdeckter Fehler eine äußerst zuverlässige Füllstandsmessung und Überfüllsicherung, wodurch das Risiko in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung reduziert wird.