Wie verbessert die Grenzstandüberwachung die Sicherheit und Effizienz?
Füllstandsgrenzschalter bieten Grenzstandüberwachung in Tanks und Behältern, um kritische hohe oder niedrige Füllstände zu identifizieren. Sie werden eingesetzt, wenn Bediener eine schnelle, zuverlässige Grenzstandüberwachung benötigen, um Überfüllungen zu verhindern, Pumpen zu schützen und Alarme auszulösen, ohne dass eine komplexe Einrichtung erforderlich ist.
Das Produktportfolio der Rosemount Schwinggabel-Vibrationsgrenzschalter bietet eine sichere, zuverlässige Leistung in den meisten Flüssigkeitsanwendungen und kann als primärer Füllstandsgrenzschalter oder zusammen mit anderen Füllstandstechnologien verwendet werden, um Redundanz zu erhöhen und Betriebsrisiken zu reduzieren.
Produkte
So helfen Füllstandsgrenzschalter für Flüssigkeiten, Prozessherausforderungen zu lösen
Tanküberfüllungen mit zuverlässiger Grenzstandüberwachung verhindern
Überfüllungen können zu Sicherheitsvorfällen, Umweltschäden und ungeplanten Stillständen führen. Füllstandsgrenzschalter für Flüssigkeitstanks bieten eine zuverlässige Grenzstandüberwachung für Alarme, Überwachung und Regelung und helfen den Bedienern, zu reagieren, bevor sich unsichere Bedingungen entwickeln.
Wie Rosemount Füllstandsgrenzschalter helfen:
Erkennung hoher und extrem hoher Füllstände, um Verschüttungen und Umweltvorfälle zu verhindern
Unterstützungder Erkennung von Niedrigständenfür sicherere Prozesssteuerung und Abschaltlogik
Schnelles Ansprechen aufkritische Alarme und Verriegelungen
Kann als primärer Schutz oder als redundanter Füllstandsgrenzschalterneben anderen Füllstandstechnologien installiert werden
Rosemount 2120, 2130 und 2140 Schwinggabel-Füllstandsgrenzschalterwerden häufig zur Überfüllsicherung und Alarmanwendungen in Flüssigkeitstanks eingesetzt, und sogar bei Schaum, Turbulenzen oder viskosen Medien.
Produktanwendungen für Füllstandsgrenzschalter für Flüssigkeiten
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Füllstandsgrenzschaltern für Flüssigkeiten
Vibrationsgrenzschalter sind ideal für Überfüllsicherung, Hoch- und Niedrigalarme und Pumpenschutz geeignet. Sie werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Chemieverarbeitung, Wasseraufbereitung sowie Lebensmittel- und Getränkeherstellung.
- Beständig gegen herausfordernde Prozessbedingungen wie Durchfluss, Turbulenzen, Schaum, Blasen und Spritzer
- Zuverlässiges Schalten auch bei Änderung der Materialeigenschaften, einschließlich Dichte, Temperatur oder Zusammensetzung
- Gleichbleibende Leistung auch bei schwierigen Anwendungen, bei denen andere Technologien möglicherweise zu falschen Messwerten führen
- Praktisch unbeeinflusst durch das gemessene Material, zuverlässige Grenzstandüberwachung in einer Vielzahl von Prozessen
Schwimmschalter
- Verwendet einen schwimmfähigen Schwimmer, der sich mit dem Flüssigkeitsstand auf und ab bewegt
- Aktiviert einen Schalter, wenn der Schwimmer eine bestimmte Position erreicht
- Kann durch Anhaftungen, Hängenbleiben oder mechanischen Verschleiß beeinflusst werden
Vibrationsgrenzschalter
- Verwendet einen Schwingstab oder eine Gabel, um das Vorhandensein von Material zu erkennen
- Erfasst Änderungen der Vibrationsfrequenz, wenn er von Flüssigkeit oder Feststoff bedeckt ist
- Geeignet für Flüssigkeiten und Feststoffe
- Keine beweglichen Teile, dadurch geringerer Wartungsaufwand und höhere Zuverlässigkeit
Warum einen Schwinggabel-Vibrationsgrenzschalter wählen?
- Wartungsfreie Konstruktion ohne bewegliche mechanische Komponenten
- Zuverlässiger als Schwimmergrenzschalter bei schwierigen Werkstoffen und Prozessbedingungen
- Langzeitstabilität und reproduzierbare Schaltung, auch in anspruchsvollen Anwendungen
Ein Vibrationsgrenzschalter verwendet einen piezoelektrischen Kristall, um elektrische Energie in mechanische Schwingungen umzuwandeln. Wenn der Schwingstab oder die Schwinggabel das Material berührt, wird die Schwingung gedämpft. Diese Änderung wird von der Schalterelektronik erkannt, die dann den Schaltzustand des Relais ändert, um das Vorhandensein des Materials anzuzeigen.
Die Vibrationsgrenzschalter Rosemount 2120, 2130 und 2140 sind alle SIL-zertifiziert. Die Rosemount 2140 Schwinggabel ist für den Einsatz in Ex-Bereichen (wie ATEX, IECEx) zertifiziert und mit SIL2-Zertifizierung für den Einsatz in Sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierungen (SIS) erhältlich. Dadurch eignet sie sich ideal für kritische Überfüll- oder Trockenlaufsicherungen.
Rosemount Vibrationsgrenzschalter werden werkseitig kalibriert und erfordern keine Kalibrierung vor Ort. Da sie keine beweglichen Teile haben und eine robuste Konstruktion aufweisen, ermöglichen sie einen langfristigen, wartungsfreien Betrieb selbst unter anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Rosemount Schalter können eine große Bandbreite von Flüssigkeiten erkennen, darunter saubere, schmutzige, viskose, schäumende oder belüftete Medien. Sie können je nach Modell Hochtemperaturen und Drücken standhalten und sind für einen breiten Bereich von Flüssigkeitsdichten ausgelegt.
Der Rosemount 2120 mit hygienischen Prozessanschlüssen wurde für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entwickelt. Er erfüllt die Standards 3-A und EHEDG und ist mit CIP/SIP-Reinigungsverfahren kompatibel.
Die Auswahl hängt von Faktoren wie Medientyp, Prozessbedingungen (Temperatur, Druck), Einbauort und Zertifizierungsanforderungen ab.