Lösung für die Füllstandsmessung in Reaktoren und Mischbehältern

Genaue Füllstandsmessung unter anspruchsvollen Bedingungen mit zuverlässigen Füllstandsmessgeräten

Level Measurement Solutions for Reactors & Mixing Tanks

Optimierte Füllstandskontrolle und Qualitätssicherung

Ein Reaktor oder ein Mischtank ist oft das Herzstück der Chemikalienherstellung. Er erfordert eine zuverlässige und genaue Füllstandsmessung, um eine hohe Qualität, Kontrolle und Konsistenz des Produkts zu gewährleisten. In Reaktorgefäßen können raue Bedingungen mit schnell wechselnden Füllständen, Turbulenzen, wechselnden Temperaturen und viskosen oder korrosiven Medien auftreten. Da der Reaktor häufig mit Rührwerken ausgestattet ist, eignet sich berührungsloses Radar in Kombination mit Punktfüllstandsmessung ideal für einen minimalen Eingriff in den Behälter, wodurch Hindernisse vermieden werden.

 

Radar-Füllstandsmessumformer mit unterschiedlichen Frequenzen werden benötigt, um verschiedene Prozessprobleme in Reaktoren und Mischtanks zu lösen. Messumformer mit höherem Frequenzniveau wie der Rosemount 3408 mit 80 GHz eignen sich für kleine Prozessanschlüsse und kurze Messbereiche, während die mittlere Frequenz des Rosemount 5408 mit 26 GHz besser für anspruchsvollere Prozessbedingungen geeignet ist, einschließlich des Vorhandenseins von Dampf und Schaum.