Fallback image
rosemount 2120 switch - vibrating fork

Rosemount™ 2120 Füllstandsgrenzwertschalter mit Schwinggabel

Füllstandsgrenzschalter für Flüssigkeiten für ein breites Anwendungsspektrum, einstellbare Schaltverzögerung für turbulente Anwendungen, SIL2-Sicherheitszertifizierung, Hygienezertifizierungen, LED-Taktfrequenzanzeige für eindeutige Statusanzeige

Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzschalter bietet eine einfach zu installierende, zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung. Durch die IEC61508 (SIL2) Sicherheits- und Hygienezertifizierung durch Drittinstitutionen und verschiedene Ausgänge ist er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.

Hauptmerkmale

  • Einfache Prüfung des Rosemount 2120 durch magnetischen Prüfpunkt.
  • Mit der 12-VDC-Option kann er mittels Sonnenenergie oder Batterie betrieben werden.
  • „Schnell abtropfende“ Schwinggabelkonstruktion für schnellere Ansprechzeiten bei viskosen Flüssigkeiten.
  • Einstellbare Schaltverzögerung für die einfache Handhabung bei turbulenten/spritzenden Anwendungen.
  • 3-A- und EHEDG-Zulassungen für Hygiene-Anwendungen. Konformität mit FDA- und ASME-BPE-Normen.