Füllstandsmesslösungen für den Schutz von Pumpen bei geringem Durchfluss in Raffinerieprozessen

Trockenlaufschutz für Pumpen

Level Measurement Solutions for Low Flow Pump Protection in Refining Processes

Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz beim Pumpenbetrieb in der Raffinerie

Geringer Durchfluss in Zentrifugalpumpen kann zu Überhitzung, Kavitation sowie Vibrationen führen und somit kostspielige Schäden und Reparaturen verursachen. Diese Bedingungen treten insbesondere bei Kühlwasser- und Rohmaterialpumpen in Raffinerien auf.

Die breite Palette von Rosemount Füllstandsgrenzwertschaltern mit Schwinggabel bietet effektiven Schutz für Pumpen bei geringem Durchfluss und vor Trockenlauf und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb.