Fallback image
rosemount 3308 wireless gwr transmitter

Rosemount™ 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer „Geführte Mikrowelle“

Wireless guided wave radar for measurement on liquids in level and interface applications, quick and easy installation, remote configuration, safety standards compliance, advanced diagnostics

Der Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer ermöglicht automatisierte Füllstands- und Trennschichtmessungen an Standorten, die bisher nicht zugänglich waren. Durch die Automation der Prozesse, die Sie zuvor nicht automatisieren konnten, können Kosteneinsparungen von bis zu 60 % erzielt werden. Der Rosemount 3308 bietet mehrere Vorteile - wie einfache Installation ohne Verkabelung, keine Kalibrierung und Unempfindlichkeit gegenüber sich ändernden Prozessbedingungen. Sichtprüfungen gehören der Vergangenheit an – dank Fernzugriff auf Prozessdaten und erweiterte Diagnosemöglichkeiten für die prädiktive Wartung.

Hauptmerkmale

  • Direct Switch Technologie bietet erhöhte Empfindlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und lange Batterielebensdauer.
  • Signal Quality Metrics (Signalqualitäts-Kennziffern) ermöglichen die proaktive Arbeit mit dem Füllstandsmessgerät.
  • Native Wireless-Kommunikation ermöglicht durch Automatisierung von Anwendungen, die bisher nicht automatisiert werden konnten, einen besseren Einblick in Ihre Anlage.