Kommunikations- und Steuerungsgeräte für Systemlösungen​

Die leistungsstarken Gehirne jedes Systems 

Produkte

Level Measurement Accessories - Enhance your understanding​

Das Herzstück des Tankanlagenbetriebs

Hinter dem reibungslosen und effizienten Betrieb eines Tanksystems stehen die Kommunikations- und Steuerungseinheiten. Von der genauen Datenerfassung und Berechnung über die Bestandskontrolle bis hin zur zuverlässigen Datenübertragung und intuitiven Visualisierung bilden sie das Rückgrat jeder Systemlösung. In Kombination mit einer breiten Messgerätepalette verbinden und integrieren sie die Überwachungsfunktionen und erweitern die Möglichkeiten. Für ein breites Aufgabenspektrum bestimmt ​

Level Measurement Accessories - Rosemount 2405 Monitoring Hub​

Rosemount™ 2405 Monitoring Hub​

Für Anlagen-, Instrumentierungs- und Prozessmanager aller Branchen, die ihre betriebliche Effizienz steigern, Komplexität reduzieren, Lagerbestände optimieren sowie Flexibilität und Konnektivität verbessern möchten, bietet Emerson den intuitiven, benutzerfreundlichen und vielseitigen Rosemount 2405 Monitoring Hub mit zuverlässigen Einblicken in die Lagerbestände.

Hauptvorteile des Einsatzes von Kommunikations- und Steuerungsgeräten​

Level Measurement Accessories - Increase Operational Efficiency​

Steigern der Bedienereffizienz​

Optimieren Sie Ihren Produktbestand mit Echtzeiteinblicken und Verlaufsdaten zur besseren Prognose der Versorgungsplanung. Eliminieren Sie manuelle Arbeit und gewinnen Sie umfassende Einblicke in den Bestand vor Ort und im Leitsystem. Zuverlässige Geräte liefern Daten auf Knopfdruck, damit Sie nicht mehr auf Tanks steigen müssen.​

Vergleich von Kommunikations- und Steuerungsgeräten​

Hier erfahren Sie mehr über die einzigartigen Funktionen der Rosemount Kommunikations- und Steuerungsgeräte

img

Rosemount™ 2410 Tank Hub​

Zur Kommunikation zwischen Feldgeräten und Leitsystem und in zwei Ausführungen erhältlich: entweder für einzelne oder für mehrere Tanks.​

  • Anwendungsbereiche: Tankmessung, Tanküberwachung​
  • Unterstützte Branchen: Terminals, Raffinerie, Öl und Gas, Petrochemie, LNG, Chemie, ​
  • Feldkommunikation: FOUNDATION Fieldbus, Rosemount Feldgeräte und Support anderer Anbieter​
  • Host-Kommunikation:​
  • Verbindung von bis zu zehn Tanks.​
img

Rosemount™ 2460 System Hub​

Der Rosemount 2460 überträgt Tankmessdaten in Echtzeit von Feldgeräten zur Bestandsmanagementsoftware TankMaster von Rosemount und/oder zu einem Host-/Prozessleitsystem.​

  • Anwendungsbereiche: Tankmessung, Tanküberwachung​
  • Unterstützte Branchen: Terminals, Raffinerie, Öl und Gas, Petrochemie, LNG, Chemie​
  • Schnittstellen: Web-Benutzeroberfläche​
  • Feldkommunikation: Rosemount Feldgeräte und Support anderer Anbieter​
  • Host-Kommunikation: Modbus TCP, OPC UA und Modbus RTU.​
  • Verbindung von bis zu 64 Tanks ​

 

​

img

Rosemount™ 2405 Monitoring Hub​

Vielseitiges All-in-One-Gerät für Bestandsmanagementanwendungen. Ein eigenständiges Gerät, das auch in größere Systeme integriert werden kann.​

  • Anwendungsbereiche: Tanküberwachung​
  • Unterstützte Branchen: Chemie, Metallindustrie und Bergbau, Lebensmittel​
  • Anzeige: grafisches LCD, Web-Schnittstelle​
  • Feldkommunikation: HART Multidrop​
  • Host-Kommunikation: Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP​
  • Verbindung von bis zu acht Tanks.​
img

Rosemount™ 3490 Steuereinheit​

 Die Rosemount 3490 Steuereinheit ist eine Komplettlösung für Wasser-, Abwasser- und Prozessversorgungsanwendungen. Diese Lösung für Füllstand und Durchfluss unterstützt Sie dabei, einen nachhaltigen Betrieb sicherzustellen sowie Vorschriften und gesetzliche Anforderungen einzuhalten. Verbessern Sie die Effizienz bei Wasserprozessen durch Senkung der Betriebskosten und Reduzierung der Komplexität mit einfach zu bedienenden Geräten.​

  • Anwendungsbereiche: Füllstands- und Pumpenregelung, Durchflussmessung im offenen Kanal, Tankvolumen- und Differenzfüllstand, einfache Überwachungsanwendungen​
  • Unterstützte Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung​
  • Anzeige: grafisches LCD, Web-Schnittstelle​
  • Feldkommunikation: 4-20 mA oder HART​
  • Host-Kommunikation: Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP​
  • Verbindung von einem Tank​

 

​

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die häufigsten Fragen zu Kommunikations- und zu Steuerungsgeräten​

Die Kommunikation des Rosemount Tanklager-Messsystems basiert auf einem offenen Industriestandard, dem FOUNDATION Fieldbus. Dieser Standard ermöglicht die Integration aller Geräte, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstützen. Das System kann auch problemlos über Modbus, Modbus TCP, OPC oder IEC 62591 (WirelessHART) mit nahezu allen gängigen Host-Systemen verbunden werden. ​

Die Rosemount 3490 Steuereinheit verfügt über Funktionen zur Datenprotokollierung und kann bis zu 200.000 Datenpunkte speichern. Die Protokolle sind einfach über einen integrierten Webserver zugänglich. Sie können vom Webserver heruntergeladen werden, der bequem über den Ethernet-Port verfügbar ist.​

Sie können den Rosemount™ 2405 Monitoring Hub verbinden mit: Rosemount™ 3408 oder Rosemount™ 5300 Füllstandsmessumformer – für Chemieanwendungen Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer – für Metallurgie- und Bergbauanwendungen Rosemount™ 1408 Füllstandsmessumformer – für Anwendungen in der Lebensmittelbranche Rosemount™ 1208 Füllstandsmessumformer – für komplette Bestandskontrolle und Tanküberwachung in Anwendungen der Wasser- und Abwasserbehandlung