Tanküberwachung

Automatisieren Sie den Tankbestand, optimieren Sie den Lagerbestand und gewinnen Sie zuverlässige Einblicke in den täglichen Tankbetrieb für bessere Entscheidungen.

Halten Sie Ihren Tankbestand unter Kontrolle​

Überwachen Sie Füllstand, Temperatur und Volumen von stationären und entfernten Tanks zur vollständigen Bestandskontrolle und Bestandsoptimierung. Das System integriert Tankdaten in eine Plattform für das Bestandsmanagement für eine umfangreiche Visualisierung. Geeignet für eine zuverlässige Bestandsüberwachung in der chemischen, petrochemischen, Metall- und Bergbau-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Tanklagerbetrieb visualisieren​
Vielseitige All-in-One-Überwachungs-Zentrale
Sichere und genaue Füllstandsmessungen​​
Punkttemperaturmessungen​​
Vereinfachter Zugriff durch Wireless-Kommunikation​
Bereitstellung von Stromversorgung und Datenübertragung​
Messung in anspruchsvollen Anwendungen​​
Einfache Füllstands- und Durchflussmessungen​​
Füllstandsmessungsredundanz hinzufügen​
Füllstandsmessungen von Flüssigkeiten und Feststoffen​​
Verwaltung der Wireless-Kommunikation​
Messung der durchschnittlichen Produkttemperatur​
Höchste Zuverlässigkeit​

Wichtigste Vorteile

Tank Monitoring - Increase Operation Efficiency

Höhere Bedienereffizienz​

Eliminierung manueller Bestandsprüfungen durch automatisierte Messungen und Datenprotokollierung. Weniger Installationskosten und Komplexität durch vereinfachte Systemkonfiguration. Minimierung von Ausfallzeiten durch schnelle Fehlersuche- und behebung.

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Tanküberwachungssystemen.

An Standorten mit stationären Tanks und ohne eine bestehende automatisierte Überwachungslösung bietet ein Tanküberwachungssystem wirksame und zuverlässige Bestandseinblicke und verbessert Betriebseffizienz und Sicherheit, da das Personal nicht mehr auf Tanks steigen und den Bestand manuell überprüfen muss.

Ein Tanküberwachungssystem eignet sich für ein breites Spektrum an Anwendungen mit verschiedenen Tanktypen , wie z. B.: kleinere Lagertanks, Ethanol- und Palmöltanks, Chemikalien- und Kohlenwasserstoffzusatztanks, Schmieröltanks, LPG/LNG  mit Kugeltanks, Chemikalienlagertanks.​

 ​

Diese Art von Tanks gibt es in einer Vielzahl von Branchen, wie z. B. Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke, Metalle und Bergbau usw.

Um die richtige Tanküberwachungslösung für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen, bewerten Sie zunächst Ihre aktuelle Infrastruktur und die Anforderungen an Datenaustausch und Kommunikation. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Analyse die Größe der Tanks und die Eigenschaften der gelagerten Produkte oder Flüssigkeitstypen, um die am besten geeigneten Messinstrumente zu bestimmen. Stellen Sie schließlich die wichtigsten Bestandsdaten fest, die für Ihren Betrieb unverzichtbar sind, und setzen Sie sich dann mit unserem Expertenteam online (Sprechen Sie mit einem Experten) oder über Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter für weitere Gespräche in Verbindung.

Sie können Geräte über digitales HART (Rosemount 2405 Monitoring Hub) oder Tankbus (Rosemount 2410 Tank Hub) anschließen. Unterschiedliche Hub-Optionen ermöglichen auch die Verbindung von Steuerungssystemen oder Computern, die beispielsweise Modbus TCP oder OPC UA verwenden.

Die Wahl des Messumformers hängt von der Anwendung und den Betriebsanforderungen ab. Es steht eine breite Palette an Messgeräten zur Verfügung, um verschiedene Anwendungen zu erfüllen. ​

Die Rosemount 2405 Überwachungszentrale ermöglicht Tiering mit mehreren Radarmessumformern und bietet so Flexibilität für verschiedene Anwendungen: ​

  • Flüssigkeiten und Feststoffe: Verbinden Sie die Rosemount 2405 Überwachungszentrale mit dem Rosemount 3408 oder Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer, je nach Tankgröße, Form und Eigenschaften der Flüssigkeit. ​

  • Einfache Füllstandsmessung: Verbinden Sie die Rosemount 2405 Überwachungszentrale mit dem Rosemount 1208 ​

  • Hygiene-Umgebungen: Verbinden Sie die Rosemount 2405 Überwachungszentrale mit dem Rosemount 1408 ​

  • Aggressive Medien, große Feststoffpartikel und schwere Pulver: Verbinden Sie den Rosemount 2410 Tank-Hub mit dem Rosemount 5408 oder Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer, um je nach Tankgröße, Form und Flüssigkeitseigenschaften anspruchsvolle Anwendungen zu realisieren.