Füllstandsmessung und Bestandskontrolle bei der Kraftstofflagerung im Bergbau

Gewährleisten Sie pünktliche Lieferungen und verbessern Sie die verfügbare Betriebszeit Ihrer Ausrüstung mit einem umfassenden Einblick in Ihre Treibstofftanks

Work of trucks and the excavator in an open pit on gold mining, soft focus

Tanküberwachung für Kraftstofflager in der Metall- und Bergbauindustrie

Das Kraftstoffmanagement ist im Metall- und Bergbausektor von entscheidender Bedeutung: Wenn der Kraftstoff ausgeht, stehen die Maschinen still und es kommt zu kostspieligen Ausfallzeiten. Um eine lückenlose Versorgung zu sichern, werden am Standort Lager errichtet. Doch wie erfahren Sie, dass die Tanks im Lager zur Neige gehen?

Mit einem Tanküberwachungssystem lässt sich Ihr Kraftstoffbestand kosteneffizient und sicher steuern. Durch eine Verbindung von Füllstands-, Temperatur- und Druckmessungen kann das System den Tankinhalt präzise überwachen. Eine effiziente Netzwerkinfrastruktur mit digitalem Einkabelbus oder Wireless-Kommunikation gewährleistet niedrige Installationskosten. Die Systemsoftware ermöglicht den Zugriff auf Live-Bestandsdaten aus der Ferne – jederzeit und überall. Kurzum: Mit einem Tanküberwachungssystem vermeiden Sie Kraftstoffengpässe und können auf manuelle Messungen verzichten, da Sie immer einen Echtzeit-Überblick über Ihre Kraftstofftanks haben.