Fallback image
Rosemount™ 2410 Tank Hub

Rosemount™ 2410 Tank-Hub

Versatile Tank Hub enables reliable data communication, scalable multi-tank support, and protocol flexibility.

Der Rosemount 2410 dient der Datenkommunikation zwischen Feldgeräten und Messwarte und ist in zwei Ausführungen lieferbar: für einzelne oder mehrere Tanks. Auswahl zwischen mehreren Kommunikationsmöglichkeiten zur Messwarte, einschließlich Modbus, IEC 62591 (WirelessHART®-Protokoll) und Emulation von Protokollen anderer Anbieter. Der Rosemount 2410 versorgt auch die Rosemount-Feldgeräte am eigensicheren FISCO-konformen Tankbus mit Spannung.

Hauptmerkmale

  • Sammlung und Übertragung der Daten von einem oder mehreren Tanks zur Messwarte.
  • Einsparung von Installationskosten durch Spannungsversorgung über den eigensicheren 2-Leiter-Tankbus.
  • Auswahl zwischen mehreren Kommunikationsmöglichkeiten zur Messwarte, einschließlich Modbus, IEC 62591 (WirelessHART®-Protokoll) und Emulation von Protokollen anderer Anbieter.
  • Berechnung der Durchschnittstemperatur, der gemessenen Dichte und des auf einer Tanktabelle basierenden Volumens.
  • Vereinfachung der Inbetriebnahme mit automatischer Tank-Konfiguration.
  • Zwei konfigurierbare Ausgangsrelais und ein Analogausgang für Füllstandsalarm. Alle Ausgänge sind SIL-zertifiziert.