Tankfüllstandsmessung und Bestandskontrolle in Palmölmühlen

Zuverlässige Messung von Füllstand, Temperatur und Volumen in Lagertanks mit rohem Palmöl

Tank level measurement and inventory control in palm oil milling

Kosteneffiziente Steuerung von Flüssigkeitsvolumen mit einem Tanküberwachungssystem

Die Tankbestandsführung bei der Produktion von rohem Palmöl in einer Palmölmühle kann schwierig sein. Rohes Palmöl ist halbfest, daher werden Heizspiralen verwendet, um das Öl flüssig zu halten. Dies stellt hohe Anforderungen an die Füllstandsmessgeräte, da sonst der untere Teil des Tanks nicht genutzt werden kann und dadurch Lagerkapazität verloren geht.

Ein Tanküberwachungssystem ist eine kosteneffiziente Methode zur Messung von Flüssigkeitsstand, Temperatur und Volumen, um die Kontrolle über den Tankbetrieb und den Produktbestand zu erlangen. Mit der Flexibilität für den Anschluss einer Vielzahl an unterschiedlichen Instrumenten kann das System an jeden Tank angepasst werden – unabhängig von Tankgröße, Form oder Inhalt. Eine effiziente Infrastrukturlösung mit einem einzigen digitalen Kabelbus spart Verkabelungskosten und sorgt für niedrige Installationskosten. In Verbindung mit einer benutzerfreundlichen Bestandsmanagement-Software reduziert das System den Bedarf an manuellen Messungen, verbessert die Genauigkeit und hilft dabei, eine Überfüllung des Tanks zu verhindern.