Füllstands- und Temperaturmessung in Chlor-Lagertanks

Optimale Produkttemperatur und optimierter Lagerbestand für grundlegende chemische Anwendungen

Level and Temperature Measurement in Chlorine Storage Tanks

Tanküberwachung von Flüssigchlortanks mit Füllstands- und Temperaturmessumformern

In Wasser- und Abwasseranlagen ist Chlor für die Desinfektion von Wasser und die Verhinderung des Wachstums schädlicher Bakterien unerlässlich. Die Aufrechterhaltung einer optimalen Temperatur und eines optimalen Füllstands in den Chlor-Lagertanks gewährleistet einen konsistenten Desinfektionsprozess, eine genaue Dosierung und chemische Stabilität. In Kombination mit dem Rosemount™ 1208 Füllstandssensor und dem Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer bietet die intuitive und vielseitige Rosemount™ 2405 Überwachungszentrale Echtzeit-Einblicke für eine zuverlässige Bestandsüberwachung und Temperaturregelung, wodurch die Chlorqualität erhalten bleibt, Lagerengpässe vermieden werden und die öffentliche Gesundheit geschützt wird.