Berührungslose Radarsensoren für einfache Anwendungen zur Füllstandsmessung
Lagertanks können für eine Reihe von Anwendungen in Versorgungsunternehmen und in Wasser- und Abwasseranlagen verwendet werden, beispielsweise für die Lagerung von Wasser oder chemischen Stoffen. Einige der Herausforderungen dieser Anwendungen sind korrosive Medien, Kondensation, Schaum und Ablagerungen.
Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer ist korrosionsbeständig sowie für Trinkwasser- und Lebensmittelanwendungen zugelassen. Er verfügt außerdem über einen schmalen 80 GHz FMCW-Strahlwinkel, um Kontakt mit internen Hindernissen zu vermeiden. Der Messumformer hat keine Totzone, wodurch die Tankauslastung erhöht werden kann. Mit der kabellosen Bluetooth®-Technologie, die eine einfache Ferneinrichtung ermöglicht, können Sie zudem den Zeitaufwand für diese Tanks reduzieren und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter erhöhen.