Fallback image
Rosemount 2460 System Hub

Rosemount™ 2460 System-Hub

Powerful system hub for collecting field data, enabling redundancy, third-party integration, and scalable expansion.

Der Rosemount 2460 System-Hub überträgt Tankmessdaten in Echtzeit von Feldgeräten zur Rosemount TankMaster-Bestandsmanagementsoftware und/oder zu einem Host-/Prozessleitsystem. Er verfügt über acht konfigurierbare Ports für die Host- oder Feldgeräte-Kommunikation. Der Rosemount 2460 unterstützt Systemredundanz und die Emulation der Geräte anderer Anbieter.

Hauptmerkmale

  • Schnelle Datenaktualisierung.
  • Verbindung von bis zu 64 Tanks.
  • Skalierbare Optionen für praktisch alle Systemgrößen.
  • Flexible und konfigurierbare Konnektivität mit mehreren Ports.
  • Emulation durch Datenübernahme von Instrumenten anderer Anbieter.