Erfüllung der Ethylenreinheit und der Zertifizierungsanforderungen mit laserbasierten kontinuierlichen Gasanalysatoren

Gewährleistung der Produktqualität und Prozesskontrolle mit Echtzeiterkennung und -analyse von Spurenverunreinigungen

Meet Ethylene Purity and Certification Demands Using Laser-Based Continuous Gas Analyzers

Optimierte Fraktionierungskontrolle mit schneller Gasanalyse mit mehreren Komponenten

Mit einer Ethylenanlage soll ein zu 99,99% reines Produkt hergestellt werden. Diese Reinheit wird beim abschließenden Reinigungsschritt in einem Ethylen-Fraktionierungsturm gewährleistet. Eine zuverlässige, schnelle Analyse der Ethankonzentration ist für die Prozessregelung des Fraktionierungsprozesses von entscheidender Bedeutung, insbesondere da Ethylen und sein Vorläuferethan ähnliche physikalische Eigenschaften aufweisen, die eine Trennung erschweren.

Der Einsatz von Rosemount laserbasierten kontinuierlichen Gasanalysatoren ermöglicht die schnelle und hochselektive Erkennung mehrerer Gase gleichzeitig. Diese Messgenauigkeit reduziert unnötige Kosten für Ethylen-Recycling und Aufbereitung, reduziert das Give-Away von Produkten und minimiert den Energieverbrauch.

Sobald Ethylen den Fraktionator verlässt, muss dessen Reinheit vor dem Versand zertifiziert werden. Rosemount laserbasierte Gasanalysatoren ermöglichen durch ihre Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Erkennung mehrerer Gaskomponenten bei einer Empfindlichkeit von Teilen pro Million die Identifizierung von Spuren von Verunreinigungen und ermöglichen so eine Online-Ethylen-Zertifizierung in Echtzeit.