Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ CT5800 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5800 Kontinuierlicher Gasanalysator

Ein hybrider QCL-/TDL-Gasanalysator in einem druckfest gekapselten Gehäuse. Er ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von bis zu 10 Gasen im Sub-ppm-Bereich mittels Intraimpuls-Spektroskopie, wodurch Kosten, Platzbedarf und Systemkomplexität reduziert werden.

Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount CT5800 ist der erste hybride Laser-Analysator, der für industrielle Prozessanwendungen entwickelt wurde, die die Zulassung für Gefahrenzonen Class I, Division 2 erfordern. Der Rosemount CT5800 ist in einem druckfest gekapselten Gehäuse untergebracht und kombiniert Quantenkaskadenlaser-(QCL) und mit abstimmbarer Diodenlaser-Technologie (TDL) und erweitert die Gasanalyse sowohl auf den nahen als auch auf den mittleren Infrarotbereich für hochempfindliche und selektive Erkennung mehrerer Gase in Echtzeit. Der Rosemount CT5800 eignet sich ideal für Gasreinheits- und Qualitätsanwendungen und verwendet eine einzigartige intraimpuls-spektroskopische Methode. Dies ermöglicht die gleichzeitige Analyse von bis zu 10 Gasen im Bereich unter 1 ppm mit einem einzigen Gerät. So werden die Gesamtbetriebskosten, der Platzbedarf und die betriebliche Komplexität reduziert.

Hauptmerkmale

  • Echtzeiterkennung von bis zu zehn Gasen gleichzeitig
  • Präzise und empfindliche Gasmessungen
  • Erweiterte dynamische Bereiche von unter 1 ppm bis zu Prozentwerten
  • Ausgezeichnete Linearität des Ansprechverhaltens und der Reproduzierbarkeit
  • Geringer, langfristiger Drift minimiert die Kalibrierintervalle
  • Geringer Wartungsaufwand und niedrige Lebensdauerkosten