Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount-ct4215-1-front

Rosemount™ CT4215 System zur Erkennung von Verpackungsleckagen

The Rosemount CT4215 is a compact inline system that tests up to 200 food and beverage packs per minute for seal integrity.

Das Rosemount CT4215 ist ein Inline-System, das alle Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, die die Produktionslinien durchlaufen, exakt auf Unversehrtheit der Versiegelung prüft. Dieses System misst bis zu 200 Packungen pro Minute, erkennt Spurengase aus defekten Packungen und sortiert diese sofort aus, ohne die Produktion zu unterbrechen. Mit der patentierten Quantenkaskadenlaser-Technologie (Quantum Cascade Laser, QCL) versehen und konzipiert für geringen Platzbedarf, ist es einfach zu installieren und zu konfigurieren, mit niedrigen Wartungskosten.

Hauptmerkmale

  • Alle die Produktionslinie durchlaufende Produkte werden zu 100 % in Echtzeit geprüft, um die Unversehrtheit der Versiegelung zu gewährleisten
  • Misst bis zu 200 Packungen pro Minute – für schnelle Leistung
  • Vollautomatische, schnelle Erkennung und Aussortierung fehlerhafter Produkte ohne Produktionsunterbrechung reduziert Ausfallzeiten
  • Das Inline-System ist so konzipiert, dass es wenig Standfläche beansprucht und sich leicht in den Betrieb integrieren lässt
  • Einfache Installation oder Nachrüstung an jeder Produktionslinie mit minimalen Ausfallzeiten und Unterbrechungen
  • Die patentierte QCL-Technologie erkennt Leckagen mit einer Empfindlichkeit von
  • Benutzerfreundliche Software mit vollständiger Datenprotokollierung, die Produktionsdaten auf einen Blick überwacht
  • Der flexible modulare Aufbau kann mit weiteren Lasern oder Messköpfen erweitert werden
  • Systemalarme identifizieren undichte Verpackungen und beheben Probleme unmittelbar, um Verpackungsabfall zu reduzieren
  • Das System wurde entwickelt, um lebenslange niedrige Wartungskosten für eine kosteneffiziente Lösung zu gewährleisten