Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 700XA Gas-Chromatograph

The Rosemount 700XA Process GC delivers flexible, reliable gas analysis in an explosion-proof, field-mountable design.

Der Rosemount 700XA Prozessgaschromatograph wurde für optimale Zuverlässigkeit und Flexibilität entwickelt und bietet erweiterte Analyse der Gaszusammensetzung mit externer Betriebsfähigkeit in einer explosionsgeschützten, vor Ort montierbaren Ausführung. Dadurch verringert sich der Bedarf an aufwendigen Analysatorschutzgebäuden oder Temperaturregelungsanforderungen. Ob es sich um Heizwertmessungen, die Überwachung von Verunreinigungen oder die Produktqualität und Prozessregelung handelt, der Rosemount 700XA bietet die Flexibilität, Messungen in einem einzigen Gaschromatographen in der Art eines Messumformers zu kombinieren, wodurch der Platzbedarf und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Hauptmerkmale

  • Der branchenweit erste Gaschromatograph in der Art eines Messumformers, der in der Lage ist, Messwerte für den Energiegehalt von Erdgas, für Schwefelwasserstoff, die Spezifizierung der Gesamtschwefelverbindungen auf Spurenwerte und Berechnungen des Kohlenwasserstoff-Taupunktes (HCDP) in einer einzigen Analysatorlösung zu kombinieren
  • Explosionsgeschützt und ATEX/IECEx-Sicherheitsstufen ermöglichen die Installation vor Ort ohne Gehäuse selbst in Bereichen der Klasse 1, Division 1
  • Keine Instrumentenluft für Spülung oder Ofen erforderlich, wodurch die Leistungsaufnahme im Vergleich zu herkömmlichen luftgespülten GC reduziert wird
  • Sichere, ferngesteuerte Betriebsfähigkeiten ermöglichen Audit-Prüfungen und verringern die Notwendigkeit, entfernte Standorte zu besuchen
  • Große dynamische Messbereiche von Prozent bis Spurenelemente
  • Mikroflammen-Photometriedetektor (µFPD) und Mikroflammen-Ionisationsdetektor (µFID) mit einer Empfindlichkeit bis zu wenigen ppb (Parts per Billion)
  • Empfindlichkeit der Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (WLD) bis zu wenigen ppm (Parts per Million).
  • Zuverlässige Leistung über einen großen Bereich von Umgebungstemperaturen von –20 °C bis 60 ° (–4 ° bis 140 °F) abhängig von der Anwendung
  • Vollständig kompatibel mit modernen Ethernet-Netzwerken und Prozessleitsystemen.
  • Speicher für bis zu 2 500 Chromatogramme, einschließlich Probenkalibrierung und Validierungsdurchflüssen