Verbessern Sie die Prozesssteuerung mit genauen Echtzeitdaten.
Ein entscheidender Bestandteil der Produktion von Blauem Wasserstoff ist die Kohlenstoffabscheidung. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Vakuumwechseladsorption und die Druckwechseladsorption. Betreiber stehen vor der Herausforderung, eine maximale Kohlenstoffabscheidung zu erreichen. Die Integration fortschrittlicher Messtechnologien, wie z. B. eines kontinuierlichen Gasanalysators, bietet eine verbesserte Prozessregelung mit präzisen Echtzeitdaten zur Optimierung der Leistung.