Durchflussmessgeräte​

Die Anforderungen an die Durchflussmessung variieren – von Massedurchfluss bis hin zu Volumen und mehr. Lernen Sie verschiedene Arten von Durchflussmessgeräten und ihre wichtigsten Anwendungen kennen, um die beste Lösung für Ihren Prozess zu finden.

Typen von Durchflussmessgeräten​

Coriolis

Coriolis​

Coriolis-Messsysteme stehen allgemein in dem Ruf, die höchste reproduzierbare Präzision zu bieten, die gegenwärtig verfügbar ist. Coriolis-Messsysteme eignen sich ideal für jede Anwendung, bei der hohe Präzision ein wichtiger Faktor für konsistente Produktqualität, Sicherheit und wirtschaftliche Rentabilität ist. Wegen ihrer herausragenden Präzision unter vielfältigen Bedingungen und der geringen Wartungsanforderungen werden diese Messsysteme häufig in Anwendungen für eichamtlichen Verkehr eingesetzt.​

Videos

video-media
Unboxing the Micro Motion™ G-Series Flow and Density Meter
ELITE Family

Prinzipien von Massedurchflussmessgeräten​

Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenmessgeräten messen Massedurchflussmessgeräte den Massedurchfluss unter Berücksichtigung von Dichte und Geschwindigkeit. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf Genauigkeit ankommt, werden aber auch in Branchen wie chemische Bearbeitung, Öl und Gas sowie in der Pharmaindustrie eingesetzt. Coriolis-Messgeräte nutzen den Coriolis-Effekt, um Schwingungsänderungen zu erkennen, die mit dem Massedurchfluss korrelieren, während thermische Dispersionsmessgeräte die Wärmeabfuhr von einem Sensor im Durchflussstrom messen.​

Häufig gestellte Fragen

Lesen Sie sich häufig gestellte Fragen und Antworten durch, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Emerson Durchflussmesstechnologie für Ihre Anwendung helfen.​

Coriolis Durchflussmesssysteme messen den Massedurchfluss direkt, indem sie die Kraft des Prozessmediums erfassen, das sich durch die schwingenden Rohre bewegt. Diese Technologie ermöglicht eine hohe Genauigkeit und eignet sich für eine Vielzahl von Prozessmedien, einschließlich solcher mit unterschiedlichen Dichten und Viskositäten. Wegen ihrer herausragenden Präzision unter vielfältigen Bedingungen und der geringen Wartungsanforderungen werden diese Messsysteme häufig in Anwendungen für eichamtlichen Verkehr eingesetzt.​

Magnetisch-induktive Durchflussmesser sind ideal zur Messung des Durchflusses leitfähiger Flüssigkeiten wie Wasser, Säuren und Schlämmen. Sie werden üblicherweise in Branchen wie der Wasser- und Abwasseraufbereitung, in der Metall- und Bergbauindustrie, in der Chemieverarbeitung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte bieten eine verbesserte Zuverlässigkeit, beispiellose Einblicke in das Prozessgeschehen und ein intuitives Bedieninterface, das für branchenführende Performance sorgt.​

Vortex-Durchflussmessgeräte eignen sich zur Durchflussmessung von sauberen Flüssigkeiten, Gasen und Dampf. Sie kommen oft in Anwendungen zum Einsatz, in denen es auf geringen Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit ankommt, wie z. B. in HLK-Systemen und bei der Überwachung des Dampfdurchflusses. Vortex-Durchlussmessgeräte vereinfachen die Installation, Wartung und Prüfung mithilfe eines dichtungslosen Messsystems und sorgen so für höchste Prozesszuverlässigkeit.​

Eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmessgeräte ermöglichen genaue Messungen ohne direkten Prozesseingriff und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen ein direkter Kontakt nicht möglich oder wünschenswert ist.​

Die Auswahl des geeigneten Durchflussmessgeräts ist abhängig von Faktoren wie Art des Mediums, Durchfluss, Temperatur, Druck und erforderlicher Genauigkeit. Emerson stellt Tools und kompetente Beratung bereit und hilft Ihnen so, die beste Technologie für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.​