Fallback image
Flexim FLUXUS F731 Non-intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F731 nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten

The Flexim FLUXUS F731 is an ultrasonic clamp-on volume and mass flow meter for liquids. The high-performance meter is suitable for any industrial application and for the most challenging conditions.

Das Flexim FLUXUS F731 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massenstroms von Flüssigkeiten. Hochentwickelte Signalfilter, schnellere Verarbeitungskapazitäten als je zuvor und fortschrittliche Messalgorithmen machen das FLUXUS F731 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten mit Aufklemmtechnik zur Standardmesslösung für jede Industrieanwendungen. Mit der neuen Synchronised Channel Averaging (SCA)-Methode und der Korrektur des Durchflussprofils ist das F731 Ultraschall-Durchflussmessgerät für die anspruchsvollsten Bedingungen geeignet.

Hauptmerkmale

  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei hohen und niedrigen Durchflussmengen mit abgestimmten, kalibrierten und temperaturkompensierten Messwandlern sowie erweiterten Signalverarbeitungs- und Diagnosefunktionen.
  • Einfache Installation ohne Prozessunterbrechungen: ein extern montiertes System, das keine Prozessunterbrechungen oder zusätzlichen Engineering-Kosten erfordert.
  • Wartungsfrei: Kein Kontakt mit fließenden Medien bedeutet eine vollständig wartungsfreie und langlebige Messlösung, die den rauesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • Betriebssicherheit: keine Leckagepfade, keine flüchtigen Emissionen.
  • Erweiterte Systemverifizierung
  • Zertifiziert für den Betrieb in Ex-Bereichen (FMc Class I, Division 2, ATEX/IECEx Zone 2)
  • Jedes Messsystem wird intern vorkalibriert (auf nationale Normen rückführbar) und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
  • Abgestimmte Messumformer, integrierte Temperaturkompensation (gemäß den Vorschriften ANSI/ASME MFC-5.1-2011) und digitale Signalverarbeitung garantieren eine hohe Nullpunktstabilität und driftfreie Messwerte.
  • Konform mit ISO 24062
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren