Fallback image
rosemount 3051sfa annubar flow meter

Rosemount™ 3051SFA Annubar™ Durchflussmessgerät

The Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter offers high accuracy with a proprietary T-shaped pitot tube, minimizing pressure loss to save energy.

Das Rosemount 3051SFA Annubar Durchflussmessgerät ist eine einzigartige Lösung mit einem patentierten, mittelwertbildenden Pitotrohr, das über einen breiten Durchflussbereich eine hervorragende Messgenauigkeit bietet. Mithilfe des patentierten T-förmigen Sensors mit integriertem Schutzrohr können Messungen mit nur einem Prozessanschluss vorgenommen werden. Da dieser Sensor nur wenig Platz in der Rohrleitung benötigt, können der permanente Druckverlust reduziert und höhere Energieeinsparungen erzielt werden. Dieses Durchflussmessgerät wurde außerdem mit integrierten Durchflussberechnungen für die Messung des vollständig kompensierten Massedurchflusses entwickelt und wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART®.

Hauptmerkmale

  • Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Massedurchfluss zu ermöglichen.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von abnormalen Prozessbedingungen und Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
  • T-förmige Ausführung des Annubar Sensors reduziert den permanenten Druckabfall auf ein Minimum.
  • Integriertes Schutzrohr des Sensors ermöglicht eine Messung der Prozesstemperatur ohne den Bedarf für zusätzliche Anbohrungen der Leitung.
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Durchflussmessgeräte werden vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert, um den schnellen Einbau zu ermöglichen.
  • Die Stauzone des Sensors ist so angeordnet, dass sie Rauschen und Ungenauigkeiten reduziert und Verstopfungen durch Feststoffe vermeidet.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %, ohne teure Verkabelung zu erfordern.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.