Fallback image
Micro Motion™ ELITE Peak Performance Coriolis Flow and Density Meter

Micro Motion ELITE Coriolis – Hochleistungsmesssystem für Durchfluss und Dichte

ELITE Coriolis meters deliver unmatched flow and density measurement performance for liquid, gas, and slurry applications—designed for precision, scalability, and confidence in the most complex environments.

Mit ihren unübertroffenen Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasenströme sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.

Hauptmerkmale

  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren

Entdecken Sie die Ressourcen und Anwendungshinweise zu ELITE Messsystemen​

Häufig gestellte Fragen

Micro Motion ELITE Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte für Anwendungen im eichamtlichen Verkehr sollten unter Berücksichtigung des erforderlichen Ex-Bereichs, der Messtechnik, des Drucks, der Kalibrierung sowie regionaler Zulassungen ausgewählt werden, die unter anderem CSA, ATEX, IECEx, NEPSI, TIIS, SIL2/SIL3, Zulassungen für den Schiffsbau, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025, NTEP, Measurement Canada, NMi/MID, EU-Emissionshandelssystem (EU ETS), OIML, NIST, ISO oder ASME umfassen können, je nach Medium, Standort, Messgerätkonfiguration und zuständiger Behörde.​

Micro Motion ELITE Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte unterstützen die Messung von Nassgas in der Öl- und Gasförderung, indem sie den Massendurchfluss und die Dichte inline messen, mit dem Messumformer 5700 das Vorhandensein von Flüssigkeit bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 0 % bis zu 5 % erkennen und den Betreibern helfen, die Zuverlässigkeit bei der Messung an der Bohrlochkopfstelle, der Zuordnung, der Förderüberwachung sowie bei abgelegenen Anlagen zu verbessern – dort, wo herkömmliche Gaszähler mit schwankenden Flüssigkeitsanteilen Schwierigkeiten haben können.​

Micro Motion ELITE Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte eignen sich für den eichamtlichen Verkehr von CO₂ in Dichtphasen- oder überkritischen CO₂-Anwendungen, da die Coriolis-Technologie den Massendurchfluss direkt misst. Dies ist besonders wichtig, da sich die Dichte von CO₂ in Abhängigkeit von Druck, Temperatur, Phasenverhalten und Verunreinigungen ändert. Die Micro Motion Coriolis Messsysteme weisen bei reinem CO₂ eine nachgewiesene Messunsicherheit von unter 0,3 % auf und unterstützen Systeme für den eichamtlichen Verkehr, die unter Umständen Anforderungen gemäß EU-EHS, MID, OIML, NIST-, ISO- oder ASME-Anforderungen erfüllen müssen.​

Welches Micro Motion Coriolis Messsystem sich am besten für die Durchflussmessung bei kryogenen Temperaturen eignet, hängt vom Messmedium, der Betriebstemperatur, den Temperaturwechseln, den Druckanforderungen und der elektronischen Konfiguration ab. Die Micro Motion ELITE CMF Coriolis Messsysteme eignen sich für kryogene Anwendungen unter -100 °C (-148 °F), darunter LNG bei -161 °C (-258 °F), LOX bei -183 °C (-297 °F), flüssigen Wasserstoff bei -254 °C (-425 °F) und flüssiges Helium bei -270 °C (-454 °F), mit einer Genauigkeit des kryogenen Massendurchflusses von bis zu ±0,35 % für viele Medien und von ±0,5 % bis ±1,00 % für flüssigen Wasserstoff oder Helium, je nach Konfiguration.​

Die Smart Meter Verification bei Micro Motion ELITE Coriolis Messsystemen für Durchfluss und Dichte sollte unter Berücksichtigung der Prozessbedingungen erfolgen, da kryogene, Nassgas- oder Mehrphasenströmungen die Stabilität und die Diagnosefunktionen beeinträchtigen können, insbesondere unterhalb von -196 °C (-320 °F). Daher sollten Anwender prüfen, ob Warnmeldungen den Zustand des Messsystems, sich ändernde Feuchtigkeitsbedingungen, Zweiphasenverhalten oder Abweichungen von den bei der Inbetriebnahme festgelegten Referenzbedingungen vor Ort widerspiegeln.​