Coriolis Durchfluss-Messsysteme​

Unsere Coriolis-Messsysteme bieten unübertroffene Zuverlässigkeit und erfüllen Ihre Anforderungen an die Messung von Massendurchfluss, Volumendurchfluss und Dichte.​

Coriolis Flow Meters - Measure Mass Flow with Confidence
CORIOLIS DURCHFLUSS-MESSSYSTEME​

Zuverlässige Messung des Massendurchflusses. Betrieb mit bewährter Genauigkeit.

Micro Motion™ Coriolis Durchflusssensoren ermöglichen direkte Massendurchfluss- und Dichtemessungen mit branchenführender Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Sie eliminieren Unsicherheiten, reduzieren den Wartungsaufwand und bieten zuverlässige Leistung bei der Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Schlämmen. Sie verbessern die Prozesssteuerung, sichern die Qualität und senken die Gesamtbetriebskosten.​

Products

Produktportfolio der Coriolis-Sensoren

Coriolis Flow Meters - Elite Peak Performance
ELITE

ELITE™ hochleistungsfähige Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte ​ ​

Micro Motion ELITE Coriolis-Messsysteme setzen den Maßstab für Präzision und Leistung. Sie bieten branchenführende Genauigkeit, prüfbare Zuverlässigkeit mit Smart Meter Verification und den größten Anwendungsbereich. Standardisieren Sie Ihre Messsysteme auf einer einzigen Plattform, um Risiken zu reduzieren, Projekte zu vereinfachen und die Leistung in jedem Prozess zu schützen.​

Grundlagen der Coriolis-Durchflussmessung

Flow Measurement - Coriolis Flow Meters
FUNKTIONSWEISE​

Wie Coriolis Durchfluss-Messsysteme den Massendurchfluss präzise messen

Micro Motion Coriolis-Messsysteme verwenden Schwingungsrohre zur direkten Messung des Massendurchflusses. Das durch den Sensor strömende Medium bewirkt eine messbare Verwindung der Schwingung. Diese Phasenverschiebung wird in eine hochgenaue Massendurchflussmessung umgewandelt, die zuverlässige Erkenntnisse in Echtzeit und ohne Kompensation liefert. Zusätzlich misst das Coriolis-Messsystem die Flüssigkeitsdichte und die Temperatur des Prozessmediums.​

Videos

Videos zu Micro Motion™ Coriolis Durchfluss-Messsystemen​

Sehen Sie sich die Videos von Micro Motion Coriolis-Produkten an, um zu sehen, wie branchenführende Durchflussmesssysteme genaue Massendurchfluss-, Dichte- und Temperaturmessungen ermöglichen. Erfahren Sie, wie Sie bei kritischen Prozessanwendungen die Installation vereinfachen, die Leistung verbessern und auf zuverlässige Messergebnisse vertrauen können.​

video-media
Theory of Coriolis

Maximieren Sie die Coriolis-Leistungsmerkmale bei kritischen Herausforderungen der Durchflussmessung

Erkunden Sie Micro Motion Coriolis-Ressourcen, einschließlich Fallstudien und bewährte Verfahren, um die Genauigkeit zu verbessern, Risiken zu reduzieren und die Leistung zu optimieren. Von kryogenen und Hochtemperaturprozessen bis hin zu Nassgas und Batchverfahren – gewinnen Sie Einblicke, um auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen zuverlässige Messergebnisse zu erzielen.​

Häufig gestellte Fragen

Erfahren Sie anhand dieser häufig gestellten Fragen, wie Micro Motion Coriolis-Durchflussmessgeräte präzise und zuverlässige Messungen in einem breiten Spektrum von Industrieanwendungen liefern.​

Micro Motion Coriolis-Messsysteme messen Massendurchfluss, Dichte und Temperatur direkt. Dadurch können sie auch bei Gaseinschlüssen oder Zweiphasenbedingungen weiterhin das tatsächlich durch die Messrohre strömende Mediengemisch erfassen. Die gemessene Dichte entspricht dabei der Dichte des Gemischs mit der geringeren Dichte. Welche Lösung sich am besten eignet, hängt jedoch von der Gasströmungsform, Sensorfrequenz, Konfiguration der Auswerteelektronik und Stabilität der Prozessbedingungen ab. Bei schwierigen Zweiphasenanwendungen gelten die Micro Motion ELITE Messsysteme als die beste Wahl. Die G-Serie wird dagegen für Zweiphasen-Anwendungen mit Lufteinschlüssen nicht empfohlen, da ihre hohe Betriebsfrequenz die Messabweichung erhöhen kann. Herkömmliche Technologien wie Turbinen-, TE-, thermische Massen- und Volumenmesssysteme können dagegen stärker durch den Verschleiß beweglicher Teile, Änderungen der volumetrischen Eigenschaften, Strömungskonditionierung usw. beeinflusst werden und können den Massendurchfluss nicht direkt messen. .​

Für den eichamtlichen Verkehr oder das Proving von flüssigen Kohlenwasserstoffen empfiehlt sich ein Micro Motion ELITE Coriolis Messsystem. Wenn eine optimale Proving-Performance entscheidend ist, sollte die Auswerteelektronik für eine möglichst schnelle Ansprechzeit konfiguriert werden. API MPMS Kapitel 5.6 „Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters“ beschreibt das Verhalten des Coriolis-Puls-Skalierungsfaktors beim Proving und gilt für Rohöl, Kohlenwasserstoffprodukte sowie Fluide in der dichten Phase wie LPG, NGL und LNG. Die internen Empfehlungen für das Proving sehen den schnellstmöglichen Ansprechmodus, eine Durchflussdämpfung von 0,0 Sekunden, eine Dichtedämpfung von 0,16 Sekunden sowie die Sicherstellung vor, dass die Pulsfrequenz bei maximalem Durchfluss die Kapazität des Impulszählers des Provers nicht überschreitet.​

Micro Motion ELITE Coriolis-Messsysteme eignen sich für CCUS- und CO₂-Anwendungen, da die Coriolis-Technologie den Massendurchfluss direkt misst – unabhängig davon, ob sich das CO₂ in gasförmigem, flüssigem, dichtphasigem oder überkritischem Zustand befindet. Interne CCUS-Anwendungsrichtlinien nennen für die CO₂-Messung eine Massendurchfluss-Messunsicherheit von ±0,25 %. Bei Hochdruckanwendungen kann es erforderlich sein, den Druck zu messen oder zu kennen, um Einflüsse der druckbedingten Steifigkeitsänderung der Coriolis-Messrohre zu kompensieren und so eine optimale Messgenauigkeit sicherzustellen. Für anwendungsspezifische Hochdruck-CO₂-Anwendungen sind Micro Motion High Pressure ELITE-Modelle mit Druckstufen bis 320 bar (4.641 psig) verfügbar, darunter CMF300M bis 250 bar, CMF400P bis 260 bar und CMF400H bis 320 bar. Die maximal zulässigen Druckwerte sind von der Gerätekonfiguration und den regulatorischen Anforderungen abhängig.​

Für hygienische oder sanitäre Prozessanwendungen eignet sich die Micro Motion Hygienic G-Serie besonders für kompakte OEM-Skid-Anlagen sowie Anwendungen in den Bereichen Life Sciences sowie Lebensmittel und Getränke. Sie erfüllt Anforderungen wie 3-A-Zulassung, EHEDG-Zertifizierung, ASME-BPE-konformes Design, CIP-/SIP-Eignung, medienberührte Werkstoffe aus Edelstahl 316/316L oder 317/317L sowie elektropolierte Oberflächen mit einer Rauheit von 30 Ra (0,76 μm) oder 15 Ra (0,38 μm). Die H-Serie ist die bessere Wahl, wenn Anwendungen ein kompaktes, hygienisches Design plus verbesserte Zweiphasen- oder Gaseinschlussfähigkeit erfordern. Die ELITE-Serie empfiehlt sich für das breiteste Spektrum anspruchsvoller Anwendungen, einschließlich hygienischer Prozesse sowie kryogener, Hochdruck-, Hochtemperatur-, Schlamm- oder mehrphasiger Medien, bei denen höchste Messleistung gefordert ist.​

Micro Motion Smart Meter Verification kann verwendet werden, um den Zustand des Coriolis-Messsystems vor Ort zu überprüfen, ohne den Prozess unterbrechen zu müssen. Eine petrochemische Fallstudie im eichamtlichen Verkehr beschreibt einen Standort mit 100 Micro Motion Coriolis-Messsystemen unter Einsatz von 5700 Auswerteelektroniken, um die manuelle Verifizierung zweimal im Jahr zu vermeiden, die die Außerbetriebnahme der Messsysteme erforderte. Smart Meter Verification ist eine rückverfolgbare, bedarfsabhängige oder planmäßige Verifizierungsmethode, die in weniger als 90 Sekunden Vertrauen in die Messgerätefunktionalität schaffen kann. Ob Smart Meter Verification eine Kalibrierung ersetzen kann oder lediglich längere Kalibrierintervalle unterstützt, hängt von den standortspezifischen Qualitätsverfahren, den regulatorischen Anforderungen sowie der für die jeweilige Anwendung anerkannten Dokumentation ab.​