Fallback image
Product Image

Rosemount™ 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie

The Rosemount™ 975 Series flame detectors provide fast, reliable industrial fire detection using UV/IR and multispectrum infrared technologies for hazardous environments.

Der Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie analysiert präzise die multispektralen Signale von Kohlenwasserstoffgasen oder Flüssigkeitsbränden durch den Einsatz von vier separaten IR-Sensoren. Der 975MR erkennt Kraftstoff- und Gasbrände aus großer Entfernung. Dieses Produkt erkennt beispielsweise einen 0,1 m2 (1 ft2) großen Kraftstoffwannenbrand aus 90 m (300 ft) Entfernung. Der 975MR bietet hohe Immunität gegen Fehlalarme und eine verbesserte Gesamtreichweite.

Hauptmerkmale

  • Maximaler Flammenerkennungsbereich von bis zu 90 m (300 ft.)
  • Sechs Empfindlichkeitsstufen, die sich an jede Anwendung anpassen lassen
  • Kurze Ansprechzeit unter 50 ms (Exp./1 Sek.)
  • Solarblende zur Vermeidung von Fehlalarmen
  • Automatischer und manueller eingebauter Test (Built-In-Test − BIT) − um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu sichern
  • Beheiztes Fenster für den Betrieb unter rauen Witterungsbedingungen (Schnee, Eis, Kondensation).
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • HART™ Protokoll für Wartungs- und Anlagenmanagement
  • Hohe Zuverlässigkeit − MTBF − min. 150.000 Stunden
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Über HART® 7 oder RS-485 Modbus® vom Anwender programmierbar